Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
EAN:
4031582352979
Номер продукту:
5940UAC125P50 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліа...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором, що забезпечує тихий хід та стійкість до зносу, а також прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 148 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Призначена для медичного обладнання, офісних меблів, систем доставки їжі та професійного прибирального обладнання.
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
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк