Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea low height — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих застосуваннях. Опора комплектується отвором під болт для надійного кріплення до конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує легкість та хімічну стійкість, і оснащений прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо діаметром 75 мм має протектор з інжекційного поліуретану, встановлений на поліамідному диску з прецизійним кульковим підшипником для оптимальної маневреності та довговічності. Загальна висота опори становить 78 мм, що дозволяє використовувати її в компактних конструкціях з обмеженим простором. Опора розраховується на статичне навантаження до 180 кг та динамічне навантаження до 90 кг при швидкості руху 3 км/год. Продукт широко застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, медичній меблі, лікарнях, візках для лікарів, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, підіймачах для пацієнтів, стільцях для душу, креслах для процедур, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
EAN
4031582373059
Номер матеріалу S4
990770583
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
58 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
90 kg
Статичний Вантажопідйомність
180 kg
Загальна висота
78 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,25 kg
Назва продукту
Linea low height
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
8 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
156 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
78 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

Linea low height є поворотною колісною опорою, призначеною для використання в медичному та промисловому обладнанні. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що забезпечує надійну фіксацію на різних конструкціях. Корпус виготовлений з поліаміду, матеріалу, який гарантує стійкість до хімічних впливів та довговічність, а поворотний механізм обладнаний прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне та безшумне обертання. Колесо має діаметр 75 мм з протектором з інжекційного поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя. Загальна висота опори становить 78 мм, що дозволяє використовувати її в компактних конструкціях з обмеженим простором. Статична вантажопідйомність складає 180 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 90 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця опора широко застосовується у візках для анестезіології, медичних сканерах та МРТ-обладнанні, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, медичних меблях, лікарнях, візках для лікарів, установах для людей похилого віку, медсестринських візках, пацієнтських підіймачах, душових стільцях, процедурних креслах, ультразвукових апаратах та вентиляторах.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg