Поворотний Колісна опора 75 mm
Linea low height
Номер замовлення:
990770581
EAN:
4031582373011
Номер продукту:
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea low height є поворотною колісною опорою, призначеною для використання в медичному та промисловому обладнанні. Кріплення зд...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea low height є поворотною колісною опорою, призначеною для використання в медичному та промисловому обладнанні. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що забезпечує надійну фіксацію на різних конструкціях. Корпус виготовлений з поліаміду, матеріалу, який гарантує стійкість до хімічних впливів та довговічність, а поворотний механізм обладнаний прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне та безшумне обертання. Колесо має діаметр 75 мм з протектором з інжекційного поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя. Загальна висота опори становить 78 мм, що дозволяє використовувати її в компактних конструкціях з обмеженим простором. Статична вантажопідйомність складає 180 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 90 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця опора широко застосовується у візках для анестезіології, медичних сканерах та МРТ-обладнанні, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, медичних меблях, лікарнях, візках для лікарів, установах для людей похилого віку, медсестринських візках, пацієнтських підіймачах, душових стільцях, процедурних креслах, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми