Поворотний Колісна опора 75 mm
Linea low height
Номер замовлення:
990770580
EAN:
4031582370775
Номер продукту:
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea low height є поворотною колісною опорою, призначеною для широкого спектру медичних та промислових застосувань, включаючи в...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea low height є поворотною колісною опорою, призначеною для широкого спектру медичних та промислових застосувань, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівське обладнання, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, меблі, лікарні, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, підіймачі для пацієнтів, стільці для душу, крісла для процедур, ультразвукові апарати та вентилятори. Опора оснащена отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного та надійного повороту. Колесо діаметром 75 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує довговічність та стійкість до зносу, з прецизійним кульковим підшипником для оптимальної мобільності. Загальна висота опори становить 78 мм, що дозволяє використовувати її в компактних конструкціях з обмеженим простором. Опора розраховується на статичне навантаження до 180 кг та динамічне навантаження до 90 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах інтенсивного використання в медичних закладах та промислових середовищах.
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми