Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Linea low height
EAN:
4031582370799
Номер продукту:
5945UAP075P30-8 LH RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса Linea low height оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксац...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса Linea low height оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 75 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує тихий хід та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує легке кочення. Загальна висота конструкції становить 78 мм, що робить її ідеальною для застосувань з обмеженим простором. Динамічна вантажопідйомність складає 90 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 180 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, меблі, лікарні, візки для ліків та інше медичне устаткування.
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти