Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса — обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду, матеріалу, який забезпечує високу стійкість до хімічних впливів та механічних навантажень, і оснащений стрижнем обертання для плавного повороту опори. Колесо діаметром 65 мм має корпус з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колеса, що гарантує однорідність конструкції та довговічність. Підшипник кованення забезпечує легкість обертання та зменшує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, що забезпечує надійність при стаціонарному навантаженні, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця опора призначена для використання у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні типу С-дуг, КТ-сканерів, МРТ та рентгенівських систем, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, лікарнях, медіа-меблях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925POH065L51-10
EAN
4031582404005
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
46 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
68 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,09 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
134 mm
Радіус повороту
67 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
13,9 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса — оснащена глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду, матеріалу, який гарантує стійкість до хімічних впливів та механічних навантажень, і обладнаний стрижнем обертання для плавного повороту. Колесо діаметром 65 мм має корпус з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції та довговічність. Підшипник кованення забезпечує легкість обертання та зменшує тертя при експлуатації. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, що забезпечує надійність при постійних навантаженнях, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця опора призначена для використання у візках для анестезії, прилічкових тумбочках, медичному обладнанні, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, лікарнях, медіа-меблях, візках для ліків, установах для людей похилого віку, медсестринських візках, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 65 mm
Поворотний Колісна опора 65 mm
Linea light
5920POH065L51-10

Поворотний Колісна опора Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колеса та підшипником ковзання діаметром 65 мм. Загальна висота конструкції становить 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, прикроватні тумбочки, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, меблі, офісні крісла та професійні візки для прибирання.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg