Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колеса та підшипником ковзання діаметром 65 мм. Загальна висота конструкції становить 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, прикроватні тумбочки, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, меблі, офісні крісла та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920POH065L51-10
EAN
4031582404029
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
46 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
68 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,08 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
112 mm
Радіус повороту
56 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
13,9 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10

Linea light є поворотною колісною опорою з гальмом колеса, призначеною для меблів, медичних візків, офісних меблів, ультразвукових апаратів, вентиляторів, комп'ютерів на колесах, вузлів діалізу та професійного приладдя, де потрібні точний рух і надійна фіксація. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з'єднання B10, що забезпечує міцне й стабільне встановлення опори в конструкції виробу. Корпус опори складається зі стрижня, який забезпечує обертання навколо вертикальної осі, і виготовлений з поліаміду, що поєднує необхідну міцність із низькою масою. Колесо діаметром 65 мм встановлене на підшипнику ковзання, а матеріал протектора ідентичний матеріалу корпусу колеса, що спрощує експлуатацію та обслуговування. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє враховувати висоту installation під час проєктування кінцевого виробу. Статичне навантаження опори становить 80 кг, а динамічне навантаження складає 40 кг за швидкості руху 3 км/год.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

Поворотна колісна опора з гальмом Linea light, виконана за допомогою гальмівного колеса, призначена для використання в мобільному обладнанні та меблях. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Корпус опори, який включає стрижень і обертання, виготовлений з поліамідУ, що забезпечує міцність та стійкість до зношування. Колесо діаметром 65 мм має підшипник ковзання та протектор з ідентичністю з корпусом колеса, що забезпечує рівномірне перекочування та стабільний контакт з поверхнею. Матеріал корпусу колеса — поліпропілен, що забезпечує легкість конструкції. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє використовувати її в обмежених просторах. Статичне навантаження опори становить 80 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год — 40 кг. Опора призначена для застосування у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, комп’ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, медичних приладах, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg