Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359947
Номер продукту:
5946UAC150R36-34XS S30
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним, загальне гальмо — призначена для використання у медичних та лікувальних у...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним, загальне гальмо — призначена для використання у медичних та лікувальних установах. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного та надійного повороту. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та інжекційний поліуретановий протектор, що забезпечує довговічність та стійкість до зносу, з прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі для оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 155 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження 150 кг при швидкості 4 км/год або 150 кг при швидкості 3 км/год. Linea clinic застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту