Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359923
Номер продукту:
5944UAC150R36-34XS S30
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea clinic є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання у медичн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Linea clinic є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання у медичних та лікувальних установах. Фітинг представляє собою стрижень з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного та надійного обертання. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує довговічність та стійкість до зносу, з прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Опора має статичну вантажопідйомність 300 кг та динамічну вантажопідйомність 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Linea clinic застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для лікарів, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту