Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Linea clinic
Номер замовлення:
990061203
EAN:
4031582360011
Номер продукту:
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea clinic є поворотною колісною опорою із центральним, загальне гальмо, призначеною для використання у медичних та лікувальни...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea clinic є поворотною колісною опорою із центральним, загальне гальмо, призначеною для використання у медичних та лікувальних установах. Фітинг представляє собою стрижень з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому лікарні, які можна мити, повинні бути герметично виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання та надійної роботи. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує стійкість до хімічних впливів та легкість очищення. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність та надійність у вологому середовищі медичних закладів. Загальна висота опори становить 175 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкцію медичного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 450 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських установках, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту