Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку — оснащена стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, призначена для миття, при цьому ліжка, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, підтримуване прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що гарантує надійність та довговічність. Загальна висота опори становить 175 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження 150 кг при швидкості 4 км/год або 150 кг при швидкості 3 км/год. Linea clinic призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для лікарів, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
EAN
4031582360004
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
175 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,21 kg
Назва продукту
Linea clinic
Стандартний
схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
50 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Поворотне з’єднання
254 mm
Офсет (Зсув)
47,5 mm
Радіус повороту
122,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic є поворотною колісною опорою із центральним, загальне гальмо, призначеною для використання у медичних та лікувальних установах. Фітинг представляє собою стрижень з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому лікарні, які можна мити, повинні бути герметично виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання та надійної роботи. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує стійкість до хімічних впливів та легкість очищення. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність та надійність у вологому середовищі медичних закладів. Загальна висота опори становить 175 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкцію медичного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 450 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських установках, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg