Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382877
Номер продукту:
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним загальним гальмом призначена для використання у візках для анестезії, C-ду...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним загальним гальмом призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських установках, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для лікарів, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах. Фітинг представляє собою стрижень з кулачковим отвором для смуг профілю короткої версії, при цьому ліжка, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду з вбудованим кабельним уловлювачем із поліетилену та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, підтримуване прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі для надійної роботи. Загальна висота опори становить 155 мм. Опора забезпечує статичну вантажопідйомність 300 кг та динамічну вантажопідйомність 150 кг при швидкості 4 км/год або 150 кг при швидкості 3 км/год, що гарантує надійну роботу в медичних та промислових середовищах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту