Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку — призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для лікарів, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах. Фітинг представляє собою стрижень з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний вбудованим кабельним уловлювачем із поліетилену, оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, підтримується прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі для надійної роботи. Загальна висота опори становить 155 мм. Опора забезпечує статичну вантажопідйомність 300 кг та динамічну вантажопідйомність 150 кг при швидкості 4 км/год або 150 кг при швидкості 3 км/год, що гарантує безпечну експлуатацію в медичних установах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5944UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382860
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,16 kg
Назва продукту
Linea clinic
Стандартний
схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
50 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Підказка
Кронштейн з вбудованим Кабельний уловлювач із Поліетилен.
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Поворотне з’єднання
254 mm
Офсет (Зсув)
47,5 mm
Радіус повороту
122,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 CC R9002

Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним загальним гальмом призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських установках, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для лікарів, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах. Фітинг представляє собою стрижень з кулачковим отвором для смуг профілю короткої версії, при цьому ліжка, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду з вбудованим кабельним уловлювачем із поліетилену та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, підтримуване прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі для надійної роботи. Загальна висота опори становить 155 мм. Опора забезпечує статичну вантажопідйомність 300 кг та динамічну вантажопідйомність 150 кг при швидкості 4 км/год або 150 кг при швидкості 3 км/год, що гарантує надійну роботу в медичних та промислових середовищах.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg