Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360028
Номер продукту:
5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним, загальне гальмо — призначена для використання у медичному обладнанні та с...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним, загальне гальмо — призначена для використання у медичному обладнанні та спеціалізованих установах. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виконаний з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Підшипник колеса виготовлений з нержавіючої сталі, що гарантує стійкість до корозії та придатність для медичного середовища. Загальна висота опори становить 150 мм. Статична вантажопідйомність складає 300 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для візків анестезії, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, комп'ютерів на колесах, візків діалізу, ліжок для лікарень, медичних візків, будинків для людей похилого віку, медсестринських візків, носилок, ультразвукових апаратів та вентиляторів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту