Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360035
Номер продукту:
5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку — обладнана стрижнем з кулачковим отвором...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку — обладнана стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, призначена для вишукливих медичних та лікувально-профілактичних застосувань. Фітинг передбачає герметичне виробництво ліжка в зоні налаштування, що забезпечує надійність у стерильних умовах. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує довговічність та стійкість до хімічних впливів. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, що гарантує тихе та безперебійне функціонування. Загальна висота опори становить 150 мм. Статична вантажопідйомність складає 300 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Продукт призначений для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту