Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382846
Номер продукту:
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора Linea clinic, тип: поворотна колісна опора із центральним гальмом, загальне гальмо, призначена для медич...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Linea clinic, тип: поворотна колісна опора із центральним гальмом, загальне гальмо, призначена для медичного обладнання, зокрема анестезійних візків, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ та рентгенівських апаратів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, і для ліжок, які можна мити, воно повинно бути герметичним у зоні налаштування. Корпус являє собою кронштейн із вбудованим кабельним уловлювачем, виготовлений з поліаміду, і містить прецизійний кульковий підшипник поворотного вузла. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі та протектором з інжекційного поліуретану, а корпус колеса виготовлений з поліаміду. Загальна висота опори становить 130 мм. Статичне навантаження складає 300 кг, а динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту