Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Linea clinic оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання, а також кронштейном з вбудованим кабельний уловлювач із поліетилену. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 130 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Ліжка, які можна мити, повинні бути герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
Номер матеріалу S4
990061439
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
130 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,94 kg
Назва продукту
Linea clinic
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
4
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
50 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Підказка
Кронштейн з вбудованим Кабельний уловлювач із Поліетилен.
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
45,5 mm
Поворотне з’єднання
216 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
108 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Сіро-білий (RAL9002)
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 CC R9002

Поворотна колісна опора Linea clinic, тип: поворотна колісна опора із центральним гальмом, загальне гальмо, призначена для медичного обладнання, зокрема анестезійних візків, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ та рентгенівських апаратів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, і для ліжок, які можна мити, воно повинно бути герметичним у зоні налаштування. Корпус являє собою кронштейн із вбудованим кабельним уловлювачем, виготовлений з поліаміду, і містить прецизійний кульковий підшипник поворотного вузла. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі та протектором з інжекційного поліуретану, а корпус колеса виготовлений з поліаміду. Загальна висота опори становить 130 мм. Статичне навантаження складає 300 кг, а динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg