Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Linea clinic load оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності поворотного механізму. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з поліуретану, інжекційний, встановлений на прецизійний кульковий підшипник діаметром 150 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначена для використання в ліжках для лікарень, лікарнях, мікроскопічному обладнанні, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5984UAP150R36-32S30 D 9002
EAN
4031582382518
Номер матеріалу S4
990038181
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,62 kg
Назва продукту
Linea clinic load
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
2
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
51 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
46 mm
Поворотне з’єднання
245 mm
Офсет (Зсув)
47,5 mm
Радіус повороту
122,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Linea clinic load
5986UAP150R36-32S30

Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Linea clinic load оснащений стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю короткої версії для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з протектором з інжекційного поліуретану та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 400 кг. Призначений для використання в ліжках для лікарень, лікарнях, мікроскопічному обладнанні, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах та операційних столах.

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg