Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Levina
Номер замовлення:
990037380
EAN:
4031582368987
Номер продукту:
5377PJP100P50 7001/3000
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Levina — поворотна колісна опора із загальне гальмо — призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильний елемент....
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Levina — поворотна колісна опора із загальне гальмо — призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильний елемент. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції, і оснащено двома м'ячими перегонами для плавного повороту. Колесо діаметром 100 мм виконано з поліпропіленового корпусу та протектора з термопластичного каучуку, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість обертання та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 137 мм, що дозволяє її інтегрувати в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Levina застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні, ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, професійних візках для прибирання, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, ультразвукових апаратах, вентиляторах, робочих столах та шафах для інструментів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів