Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Levina оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з високоякісного поліаміду та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та відмінне зчеплення з поверхнею, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує легке кочення навіть під навантаженням. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить цю колісну опору ідеальним рішенням для медичного обладнання, меблів та професійних візків.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
Номер матеріалу S4
990038168
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
59 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
137 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,5 kg
Назва продукту
Levina
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
196 mm
Офсет (Зсув)
36 mm
Радіус повороту
98 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

Універсальна нагорода за Дизайн

Універсальна нагорода за Дизайн

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club
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
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Антививертальне кріплення
Захист від перекручування для коліс з фіксацією напряму
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Поворотна колісна опора Levina призначена для використання в медичному обладнанні та комерційних застосуваннях, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівське обладнання, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, лікарні, візки для лікарів, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, професійні візки для прибирання, візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, ультразвукові апарати, вентилятори, робочі столи та шафи для інструментів. Опора комплектується прямокутною пластиною для монтажу. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного повороту. Колесо має діаметр 100 мм з протектором з термопластичного каучуку та корпусом з поліпропілену, оснащене прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота опори становить 137 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійність та довговічність в умовах інтенсивного використання в медичних та промислових установах.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Levina — поворотна колісна опора із загальне гальмо — призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильний елемент. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції, і оснащено двома м'ячими перегонами для плавного повороту. Колесо діаметром 100 мм виконано з поліпропіленового корпусу та протектора з термопластичного каучуку, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість обертання та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 137 мм, що дозволяє її інтегрувати в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Levina застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні, ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, професійних візках для прибирання, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, ультразвукових апаратах, вентиляторах, робочих столах та шафах для інструментів.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg