Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 200 mm
Integral
Номер замовлення:
990060345
EAN:
4031582342178
Номер продукту:
2046XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Integral є поворотною колісною опорою із центральним, загальним гальмом, що належить до категорії поворотних коліщат для медично...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Integral є поворотною колісною опорою із центральним, загальним гальмом, що належить до категорії поворотних коліщат для медичного обладнання та меблів у лікарняному середовищі. Кріплення (фітинг) виконане у вигляді ліжок, які можна мити, і повинні бути Герметичний виробник ліжкового ліжка в зоні налаштування, що забезпечує надійну посадку та стабільну роботу в умовах регулярної дезінфекції. Корпус (housing) виготовлений зі сталевого листа, середнього, і оснащений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо діаметром 200 мм має протектор з поліуретану, інжекційний електричний, який забезпечує низький опір кочення, добру зчепленість із підлогою та електробезпеку при переміщенні обладнання. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичного типу, що захищає внутрішні елементи від вологи та забруднень. Загальна висота виробу становить 229 мм. Статичне навантаження становить 450 кг. Динамічне навантаження становить 150 кг на кожне колесо при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Індивідуальне покриття
Форма кришки корпусу може бути індивідуалізована
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція