Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 200 mm
Integral
Номер замовлення:
990037258
EAN:
4031582341980
Номер продукту:
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Integral є поворотною колісною опорою з центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання у складі меди...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Integral є поворотною колісною опорою з центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання у складі медичних засобів пересування. Опора складається з трьох основних вузлів: кріплення, корпусу та колеса. Кріплення (фітинг) являє собою стрижень у вигляді кулачкового відтвору для смуг профілю, короткої версії, який дозволяє швидко монтувати та демонтувати опору, а його поєднання з корпусом забезпечує стабільну фіксацію. Виробником лікарняного ліжка у зоні налаштування мають бути рекомендовані лижки, які можна мити. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує міцність і стійкість до корозії, а також використовується прецизійний кульковий підшипник для плавного поворотного руху. Колесо має діаметр 200 мм, його протектор виготовлено з поліуретану, інжекційного електричного типу, що забезпечує зчеплення з підлогою та низький рівень шуму. Колесо оснащене герметичним підшипником, що захищає внутрішні елементи від вологи та пилу. Загальна висота опори становить 229 мм. Статичне навантаження опори становить 450 кг. Динамічне навантаження для кожного з двох коліс становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 3 км/год відповідно.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Індивідуальне покриття
Форма кришки корпусу може бути індивідуалізована
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція