Фіксований Колісна опора 160 mm
Kappa
Номер замовлення:
990838231
EAN:
4031582367065
Номер продукту:
9688SFP160P63 CL67
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Фіксована колісна опора Kappa призначена для використання в промислових застосуваннях та обладнана прямокутною пластиною для мон...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Kappa призначена для використання в промислових застосуваннях та обладнана прямокутною пластиною для монтажу. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 160 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою, яка забезпечує плавне переміщення та захист поверхні. Підшипник колеса представлений прецизійним кульковим підшипником, що гарантує точність обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 205 мм, що дозволяє оптимально розташувати її в конструкції. Статична вантажопідйомність складає 900 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 450 кг при швидкості 6 км/год та 540 кг при швидкості 4 км/год. Продукт знайшов широке застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також у важких AGV-системах.
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Міцна конструкція
Суцільна сталева плита для максимальної вантажопідйомності
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Довговічні поверхні
Високоякісне цинкування для тривалого терміну служби в суворих умовах
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартовані подвійні доріжки кочення
Дві загартовані подвійні доріжки забезпечують виняткову стабільність
Гнучка функція блокування
Використання двох незалежних систем приводу в одному колесі