Індивідуальне рішення 160 mm
Alpha
EAN:
4031582381139
Номер продукту:
3499UFP160P67 Q2-13
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Alpha є індивідуальним рішенням, розробленим для забезпечення надійної роботи в умовах підвищених навантажень. Кріплення виконан...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Alpha є індивідуальним рішенням, розробленим для забезпечення надійної роботи в умовах підвищених навантажень. Кріплення виконане у вигляді тарілки з центральним блокуванням, що забезпечує стійке та безпечне закріплення конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до механічних впливів. Колесо має діаметр 160 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання та мінімізації тертя. Поверхня колеса покрита еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищення зносостійкості, а його корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує легкість та хімічну стійкість. Загальна висота конструкції становить 200 мм, що дозволяє оптимально розмістити пристрій у різних просторових конфігураціях. Статична вантажопідйомність досягає 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати пристрій як у статичних, так і в динамічних умовах експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями