Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 55 mm
Anika
EAN:
4031582406405
Номер продукту:
5925UAI055L51-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Anika є поворотною колісною опорою за допомогою гальмо колеса, призначеною для використання в різноманітних застосуваннях. Опора...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Anika є поворотною колісною опорою за допомогою гальмо колеса, призначеною для використання в різноманітних застосуваннях. Опора обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до конструкцій обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений стрижнем обертання, що дозволяє колісній опорі вільно повертатися на 360 градусів. Колесо має діаметр 55 мм і виготовлене з інжекційного поліуретану, що забезпечує довговічність та стійкість до зносу. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 57 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції меблів та обладнання. Статична вантажопідйомність опори складає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Anika рекомендується для застосування в прилізькових тумбочках, меблях, лікарнях, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також в офісних меблях, де потрібна надійна та функціональна колісна опора.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту