Поворотний Колісна опора 55 mm
Anika
EAN:
4031582406351
Номер продукту:
5920UAI055L51-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора Anika призначена для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, лікарнях, медіа-меблях, будинках для ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Anika призначена для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, лікарнях, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також офісних меблях. Опора обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений стрижнем обертання, що дозволяє колісній опорі вільно повертатися на 360 градусів. Колесо діаметром 55 мм виконане з інжекційного поліуретану, що забезпечує плавне та безшумне переміщення. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою забезпечує довготривалу роботу та мінімальне тертя при обертанні колеса. Загальна висота опори становить 57 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в меблеву конструкцію. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості переміщення 3 км/год, що робить її придатною для використання в умовах помірного та інтенсивного використання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту