Rodízios niveladores
Rodízio giratório 50 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida muito pesada, garantindo uma estrutura robusta e durável capaz de suportar as solicitações mecânicas mais rigorosas. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é equipada com um rolamento humedecido que assegura uma rotação suave e fiável durante o funcionamento contínuo. O piso de contacto da roda é constituído por poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência, resistência ao desgaste e proteção das superfícies onde o rodízio é utilizado. A altura total do rodízio é de 82,5 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de mobilidade e equipamentos diversos. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 250 kg, permitindo a sua utilização em aplicações que requerem suporte de cargas significativas com segurança e estabilidade garantidas.
Rodízio giratório 42 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 42 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e durável em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 71 mm, proporcionando uma integração compacta em estruturas e equipamentos diversos. O sistema de rolamento humedecido oferece uma lubrificação contínua, reduzindo o desgaste e prolongando a vida útil do componente em ambientes desafiadores. A capacidade de carga estática é de 60 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge igualmente 60 kg a uma velocidade de operação de 3 km/h, permitindo o transporte seguro e eficiente de cargas moderadas. Estas especificações técnicas tornam o Footmaster uma solução versátil e fiável para aplicações que exigem mobilidade controlada e estabilidade estrutural, sendo particularmente adequado para ambientes industriais onde a durabilidade e o desempenho consistente são requisitos fundamentais.
Rodízio giratório 50 mm
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução versátil para diversos setores. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm equipada com rolamento humedecido, que garante operação suave e durável em condições de trabalho intensas. A altura total do conjunto é de 82 mm, proporcionando uma integração compacta em sistemas de mobilidade. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 280 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 280 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e confiável. Este produto é especialmente indicado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, onde a estabilidade e a resistência são fundamentais para o desempenho operacional.
Rodízio giratório 63 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 63 mm, equipada com rolamento humedecido que garante operação suave e durável em condições de trabalho intensas. A altura total do conjunto é de 102 mm, proporcionando uma integração compacta em diversos tipos de equipamentos e estruturas. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 550 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 550 kg a uma velocidade de 4 km/h e 550 kg a uma velocidade de 3 km/h, permitindo mobilidade controlada e segura de cargas pesadas. A construção robusta e os componentes de qualidade elevada garantem fiabilidade e longevidade, tornando este rodízio giratório uma solução ideal para ambientes industriais e comerciais que exigem desempenho consistente e capacidade de suporte significativa.
Rodízio giratório 75 mm
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo desempenho confiável em diversos ambientes. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 75 mm, equipada com rolamento humedecido que garante operação suave e durável mesmo em condições de trabalho intenso. A altura total do rodízio é de 120 mm, proporcionando uma dimensão compacta que se adapta facilmente a diferentes tipos de equipamentos e estruturas. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e estabilidade. Este produto é especialmente indicado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, onde a confiabilidade e a capacidade de carga são fatores críticos. O design robusto do Footmaster, combinado com suas especificações técnicas, garante desempenho consistente em ambientes industriais, comerciais e logísticos, atendendo aos requisitos de aplicações que demandam mobilidade e resistência.
Rodízio giratório 75 mm
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta para mobilidade controlada em diversos ambientes. Este rodízio apresenta um rolamento humedecido que garante operação suave e durável mesmo em condições de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros, dimensionada para proporcionar estabilidade e facilidade de manobra em espaços reduzidos, enquanto mantém a capacidade de carga especificada. A altura total do rodízio é de 120 milímetros, permitindo integração eficiente em estruturas e equipamentos com restrições de espaço vertical. Em termos de capacidade de carga, o Footmaster suporta uma carga estática de 800 quilogramas e uma carga dinâmica de 800 quilogramas a uma velocidade de operação de 3 quilómetros por hora, garantindo desempenho confiável durante o transporte e posicionamento de cargas. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, oferecendo versatilidade e confiabilidade em múltiplos contextos industriais e comerciais.
Rodízio giratório 75 mm
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta para mobilidade controlada em diversos ambientes. Este rodízio giratório apresenta uma roda com diâmetro de 75 mm, equipada com rolamento humedecido que garante operação suave e durável mesmo em condições de trabalho intensas. A altura total do conjunto é de 120 mm, proporcionando uma integração compacta em estruturas e equipamentos diversos. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem movimento controlado e seguro. Este produto é especialmente indicado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, onde a confiabilidade e a performance são essenciais. A combinação de especificações técnicas robustas com versatilidade de aplicação faz do Footmaster uma escolha apropriada para engenheiros que buscam soluções de mobilidade industrial de alta qualidade.
Rodízio giratório 42 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 42 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 71 mm, proporcionando uma dimensão compacta que se adapta a diversas configurações de equipamento. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 50 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e estabilidade. A combinação de especificações técnicas, incluindo o sistema de rolamento humedecido e as capacidades de carga equilibradas, assegura um desempenho fiável e uma longa vida útil em ambientes industriais e comerciais diversos.
Rodízio giratório 42 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução versátil para diversos contextos operacionais. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 42 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de trabalho intensas. A altura total do rodízio é de 71 mm, proporcionando uma dimensão compacta que se adapta facilmente a diferentes configurações de equipamento. Em termos de capacidade de carga, o Footmaster suporta uma carga estática de 50 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para movimentação controlada de cargas moderadas. Este rodízio é especialmente indicado para aplicações diversificadas, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, demonstrando a sua versatilidade e fiabilidade em múltiplos contextos industriais e comerciais. A combinação de especificações técnicas robustas e a capacidade de adaptação a diferentes ambientes operacionais fazem do Footmaster uma escolha apropriada para profissionais que necessitam de soluções de mobilidade de qualidade e desempenho consistente.
Rodízio giratório 50 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 82,5 mm, dimensão crítica para a integração em estruturas e equipamentos diversos. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para transportes e movimentações de cargas moderadas a pesadas. A combinação de especificações técnicas, incluindo o sistema de rolamento robusto e as capacidades de carga equilibradas, posiciona o Footmaster como uma solução fiável para ambientes industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e segura de equipamentos e estruturas.
Rodízio giratório 50 mm
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta para mobilidade controlada em diversos ambientes. Este rodízio apresenta uma roda de 50 mm de diâmetro equipada com rolamento humedecido, que garante operação suave e durável mesmo em condições de trabalho intensas. A altura total do conjunto é de 82,5 mm, proporcionando uma integração compacta em estruturas e equipamentos diversos. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para transporte e posicionamento de cargas significativas. Este componente é especialmente indicado para aplicações em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, onde a confiabilidade e a performance são requisitos críticos. A combinação de dimensões otimizadas, capacidade de carga elevada e rolamento de qualidade superior faz do Footmaster uma escolha versátil para engenheiros que necessitam de soluções de mobilidade profissionais e duradouras.
Rodízio giratório 63 mm
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta para mobilidade controlada em diversos ambientes. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 63 mm equipada com rolamento humedecido, que garante operação suave e durável mesmo em condições de trabalho intenso. A altura total do conjunto é de 102 mm, proporcionando uma integração compacta em estruturas e equipamentos diversos. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem estabilidade e confiabilidade. Este produto é especialmente indicado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, onde a mobilidade controlada e a capacidade de carga são fatores críticos. A combinação de componentes de qualidade, incluindo o rolamento humedecido e a roda de 63 mm de diâmetro, assegura desempenho consistente e longevidade operacional em ambientes industriais e comerciais variados.
Rodízio giratório 50 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 82,5 mm, proporcionando uma integração compacta em diversos tipos de equipamentos e estruturas. O rodízio oferece uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h, permitindo o transporte seguro e eficiente de cargas significativas. A combinação de especificações técnicas robustas, incluindo o rolamento de qualidade superior e as dimensões otimizadas, torna o Footmaster uma solução fiável para aplicações industriais que exigem mobilidade, estabilidade e desempenho consistente em ambientes de trabalho desafiadores.
Rodízio giratório 50 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 82,5 mm, proporcionando uma integração compacta em diversos tipos de equipamentos e estruturas. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e estabilidade estrutural. A combinação de especificações técnicas, incluindo o sistema de rolamento humedecido e as dimensões otimizadas, assegura um desempenho fiável e uma longa vida útil em ambientes industriais e comerciais exigentes.
Rodízio giratório 63 mm
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta e confiável para mobilidade de equipamentos pesados. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 63 mm equipada com rolamento humedecido, garantindo operação suave e durável em diversos ambientes. A altura total do conjunto é de 102 mm, proporcionando uma integração compacta em estruturas e equipamentos. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e segura. Este produto é especialmente indicado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, onde a confiabilidade e a performance são essenciais. A combinação de componentes de qualidade superior e especificações técnicas precisas assegura que o Footmaster atenda aos requisitos mais rigorosos de engenharia industrial.
Rodízio giratório 63 mm
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta e confiável para mobilidade de equipamentos pesados. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 63 mm equipada com rolamento humedecido, que garante operação suave e durável em diversos ambientes e condições de trabalho. A altura total do rodízio é de 102 mm, proporcionando uma dimensão compacta que se adapta facilmente a diferentes configurações de equipamentos. O Footmaster suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e segura. Este rodízio é especialmente indicado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, demonstrando sua versatilidade e confiabilidade em múltiplos setores industriais e comerciais. A combinação de componentes de qualidade, incluindo o rolamento humedecido e a estrutura robusta, assegura desempenho consistente e longa vida útil do produto.
Rodízio giratório 90 mm
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta para mobilidade de equipamentos pesados. Este rodízio apresenta uma roda de 90 mm de diâmetro equipada com rolamento humedecido, que garante operação suave e durável mesmo em ambientes desafiadores. A altura total do conjunto é de 132 mm, proporcionando uma dimensão compacta que se adapta a diversos tipos de equipamentos e estruturas. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 1500 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada de cargas significativas. Este produto é especialmente indicado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, demonstrando sua versatilidade em múltiplos segmentos industriais. A combinação de componentes de qualidade superior e especificações técnicas precisas garante confiabilidade e desempenho consistente em operações contínuas.
Rodízio giratório 50 mm
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta e confiável para mobilidade de equipamentos pesados. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm, equipada com rolamento humedecido que garante operação suave e durável em diversos ambientes. A altura total do conjunto é de 82 mm, proporcionando uma integração compacta em sistemas de transporte e equipamentos diversos. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 280 kg e uma capacidade de carga dinâmica também de 280 kg, operando a uma velocidade de até 3 km/h, assegurando estabilidade e segurança durante o deslocamento de cargas. Este produto é especialmente adequado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, demonstrando versatilidade para múltiplas aplicações industriais e comerciais que demandam mobilidade controlada e capacidade de carga significativa.
Rodízio giratório 63 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 63 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 102 mm, proporcionando uma dimensão compacta que se adapta a diversas configurações de equipamento. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 550 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para transportar cargas significativas em ambientes industriais e comerciais. A combinação de materiais de qualidade superior e engenharia robusta assegura a fiabilidade e longevidade do produto em aplicações que exigem desempenho consistente e resistência a condições adversas.
Frequently Asked Questions
Vantagens dos Rodízios de Nivelamento
Rodízios niveladores são uma solução de mobilidade híbrida concebida para aplicações que devem ser móveis durante a utilização mas que permanecem completamente estáveis quando estacionárias. Ao contrário dos rodízios padrão, estas unidades integram um pé nivelador embutido que pode ser ajustado manualmente para fornecer um posicionamento seguro e sem vibrações e compensar superfícies irregulares do piso. Isso os torna particularmente adequados para aplicações que exigem reposicionamento ocasional, mas são principalmente estacionárias - como máquinas e equipamentos de oficina, como bancadas de trabalho ou armários de ferramentas - eliminando a necessidade de dispositivos de transporte adicionais para mover e reposicionar máquinas e móveis pesados. Disponíveis em diferentes tamanhos e capacidades de carga, os rodízios de nivelamento ajudam a preencher a lacuna entre flexibilidade e estabilidade, suportando um uso seguro, ergonômico e confiável.
Na TENTE, estamos em parceria com a G-DOK há vários anos para fornecer aos nossos clientes rodízios niveladores da mais alta qualidade. A G-DOK é uma marca estabelecida no mercado e possui um elevado padrão de qualidade em relação aos seus próprios produtos e aos seus parceiros de cooperação. Nesta cooperação operamos com produtos da marca própria da G-DOK “FOOT MASTER®”.
Os rodízios de nivelamento Foot Master® oferecem vários benefícios:
Suporte seguro e estável - Uma vez que a aplicação tenha sido movida para a posição desejada, o pé nivelador integrado é abaixado para levantar o rodízio do chão. Isso cria um suporte firme e amortecedor de vibrações que garante estabilidade absoluta durante o uso estacionário - mesmo em superfícies irregulares.
Ajuste fácil de altura - Os rodízios ajustáveis de nivelamento de altura permitem nivelar e estabilizar com precisão uma aplicação sem a necessidade de ferramentas adicionais. O pé pode ser levantado ou abaixado manualmente, tornando-o rápido e intuitivo para compensar irregularidades no chão ou alcançar alturas de trabalho ergonômicas.
Durabilidade melhorada - Construídos a partir de aço endurecido e materiais resistentes ao desgaste, os rodízios de nivelamento Foot Master® são construídos para resistir a um uso exigente. Isso não só prolonga a vida útil do produto, mas também resulta em melhor desempenho de rotação, mesmo sob carga ou em ambientes de mobilidade de alta frequência.
Condutividade Certificada - Os rodízios de nivelamento Foot Master® estão disponíveis como versões condutoras para proteger os usuários e dispositivos elétricos da descarga eletrostática.
Tipos de Rodízios Niveladores
Os rodízios de nivelamento Foot Master® oferecem um equilíbrio preciso de mobilidade e estabilidade através do seu pé ajustável integrado. Disponíveis em várias configurações, são concebidos para satisfazer diversas necessidades de montagem, garantindo simultaneamente um desempenho ideal para aplicações fixas e móveis. Dependendo dos requisitos da sua aplicação, estes rodízios são oferecidos com um encaixe de placa ou um orifício de parafuso. Cada solução de montagem traz as suas próprias vantagens funcionais — desde integração compacta e instalação simples até maior capacidade de carga. Abaixo estão os principais tipos de rodízios niveladores da nossa gama e os seus benefícios específicos.
Rodízios de nivelamento para montagem de placas
Na TENTE, oferecemos diferentes séries de produtos de rodízios de nivelamento Foot Master®, quatro dos quais vêm com um Placa de fixação — a saber, GD F, GDN F, GDR F e SGDN F. Os rodízios de nivelamento de montagem em placa são projetados para aplicações onde é necessária uma conexão ampla e estável à estrutura de base. A placa de montagem plana distribui a carga uniformemente pela superfície, tornando este tipo particularmente adequado para aplicações mais pesadas. O seu design robusto garante uma fixação segura e maior capacidade de carga, enquanto o pé nivelador integrado permite um ajuste preciso da altura e estabilidade sem vibrações durante o uso estacionário. O rodízio nivelador Foot Master® mais forte com um encaixe de placa é a série GD F. Equipado com uma roda de 90 mm, este rodízio é capaz de suportar cargas de até 1500 kg por cada.
Rodízios de nivelamento com encaixe de furos de parafuso
Três das séries de produtos de rodízios niveladores Foot Master® do nosso portfólio oferecem uma montagem de furo de parafuso — nomeadamente, as séries GD S, GDN S e GDR S. Os rodízios de nivelamento de furo de parafuso estão equipados com um orifício de montagem central na carcaça do rodízio, permitindo que sejam fixados com segurança à aplicação usando um único parafuso. Este estilo de montagem oferece uma solução compacta e que economiza espaço, tornando-o ideal para aplicações com superfícies de montagem limitadas ou onde a integração discreta é uma prioridade. Tal como os rodízios de nivelamento de montagem da placa, a altura pode ser ajustada de forma rápida e precisa, girando a roda de ajuste ou a catraca, sem a necessidade de ferramentas adicionais.
Áreas de Aplicação para Rodízios de Nivelamento Ajustáveis
Rodízios niveladores são a solução ideal para aplicações onde são necessários posicionamento estável, amortecimento de vibrações e mobilidade ocasional. O seu pé integrado permite que a roda seja levantada do chão, garantindo um suporte seguro e nivelado para equipamentos sensíveis — mesmo em superfícies irregulares. Esta combinação de mobilidade e rigidez torna-os altamente versáteis numa vasta gama de indústrias.
Em ambientes de produção industrial, são utilizados rodízios de nivelamento para reposicionar máquinas, dispositivos e estações técnicas, permitindo uma configuração flexível e manutenção simplificada. A sua capacidade de fornecer uma base estável após a realocação melhora a segurança e a fiabilidade do processo. Dentro do setor médico, apoiam a movimentação e colocação segura de equipamentos de diagnóstico, dispositivos de tratamento e estações de trabalho. A capacidade de trancar o equipamento no lugar após o transporte aumenta a segurança e a conveniência tanto para o pessoal como para os pacientes. Em oficinas e garagens, os rodízios niveladores facilitam a movimentação de carrinhos de ferramentas, estruturas de suporte e componentes pesados, facilitando o acesso ergonômico e o alinhamento preciso durante as tarefas de serviço ou montagem. Os armazéns e as operações logísticas beneficiam da sua utilização em unidades de transporte e estações de embalagem, onde o equipamento deve ser reposicionado ocasionalmente mas permanecer estável durante a operação. Nos escritórios, permitem a configuração ergonómica de mesas, estações de trabalho ajustáveis e luminárias móveis, garantindo flexibilidade e estabilidade em ambientes dinâmicos.