Rodas de borracha
Roda 200 mm
A roda Elastech é um corpo de roda em aço e ferro, concebido para aplicações em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O produto apresenta um diâmetro de 200 mm e uma banda de rodagem em pneu elástico, preto e vulcanizado, com largura de 75 mm. A capacidade de carga estática é de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 500 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em diversas condições operacionais.
Roda 100 mm
A roda Supratech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 32 mm. O cubo possui um comprimento de 34,9 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para garantir rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, equipada com um cubo de 35,5 mm de comprimento e um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. O pneu apresenta uma largura de 32 mm e é fabricado em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, garantindo excelente desempenho e durabilidade. O corpo da roda é construído em molde zincado, oferecendo proteção contra corrosão, enquanto o rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura movimento suave e confiável. A capacidade de carga estática é de 300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para aplicações diversas, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 150 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 150 mm, equipada com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, com largura de 32 mm. O cubo apresenta um comprimento de 35,5 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 8 mm. A roda é construída com um molde zincado e incorpora um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo durabilidade e desempenho fiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 300 kg e uma carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 125 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha sólida preta, apresentando um diâmetro total de 125 mm e largura de pneu de 37 mm. O cubo possui um comprimento de 48 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h. É adequada para diversas aplicações industriais e comerciais, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm, apresentando um piso em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir um funcionamento suave. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 125 mm e uma largura de pista de 37 mm, apresentando um comprimento de cubo de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 15 mm. A pista é revestida em borracha sólida preta, garantindo aderência e durabilidade, enquanto o rolamento integrado assegura um funcionamento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, especificamente concebida para aplicações industriais e comerciais. O pneu apresenta uma largura de 37 mm e é fabricado em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo compatibilidade com diversos tipos de superfícies. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo durabilidade e resistência. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm, permitindo uma integração simples em sistemas de castor padrão. A roda está equipada com rolamento de qualidade, assegurando movimento suave e eficiente. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Elastech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 160 mm, largura de pneu de 50 mm e comprimento de cubo de 60 mm, equipada com furo de eixo de 20 mm. O pneu é fabricado em material elástico vulcanizado sem marcas, garantindo durabilidade e silêncio operacional. O corpo da roda é construído em alumínio, proporcionando leveza e resistência, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura movimento suave e eficiente. A capacidade de carga estática atinge 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 280 kg a 6 km/h ou 350 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para aplicações diversas, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 125 mm
A roda Elastech é um componente de rodízio concebido para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm, com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, com uma largura de banda de rodagem de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm. O corpo é fabricado em alumínio e está equipado com um rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 240 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h.
Roda 125 mm
A roda Elastech é uma roda de castor concebida para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm com um pneu elástico, preto e vulcanizado, com uma largura de 40 mm. O corpo é fabricado em poliamida, garantindo durabilidade e resistência, enquanto o rolamento assegura um funcionamento suave. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm. A capacidade de carga estática é de 500 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações de transporte e movimentação intensivas.
Roda 125 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, equipada com um cubo de 58 mm de comprimento e um furo de eixo com 15 mm de diâmetro. O pneu elástico, sem marcas e vulcanizado, possui uma largura de 40 mm e é fabricado em poliamida, garantindo durabilidade e resistência. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h. Equipada com rolamento de qualidade, esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 100 mm
A roda Elastech é uma roda de rodízio concebida para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm, com um pneu elástico sem marcas vulcanizado com uma largura de 34 mm, montado num corpo de poliamida. O cubo possui um comprimento de 45 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8,3 mm. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que garante um desempenho fiável. A capacidade de carga estática é de 320 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para operações contínuas em ambientes industriais e comerciais.
Roda 75 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 75 mm e uma largura de piso de 25 mm, apresentando um comprimento de cubo de 26,5 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. O piso é constituído por borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies onde é utilizada. A roda está equipada com um rolamento liso que assegura um funcionamento suave e eficiente. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 120 kg e uma carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 150 mm e uma largura de piso de 32 mm, apresentando um comprimento de cubo de 36,5 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8,3 mm. O piso é revestido com borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. A roda Puretech é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 300 mm
A roda Elastech é um componente de rodízio de 300 mm de diâmetro, equipada com um cubo de alumínio com 60 mm de comprimento e furo de eixo de 25 mm de diâmetro. O pneu elástico, sem marcas e vulcanizado, apresenta uma largura de banda de rodagem de 55 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 1200 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 480 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h. Incorpora um rolamento de esferas de precisão que assegura movimento suave e fiável. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 80 mm
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 80 mm, pista de rodagem em borracha sólida preta com largura de 30 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, equipada com rolamento e corpo em chapa de aço. O furo do eixo apresenta um diâmetro de 12 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 250 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 250 mm, apresentando um cubo com comprimento de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20,1 mm. O pneu possui uma largura de 50 mm e é fabricado em borracha sólida de cor preta, garantindo durabilidade e aderência em diversas superfícies. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo leveza e resistência, enquanto o rolamento liso assegura uma rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Supratech é um componente de rodízio de elevada qualidade, fabricada em polipropileno com piso de borracha termoplástica de 32 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e está equipado com um rolamento de precisão, sendo o furo do eixo dimensionado em 12 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 35 mm, apresentando um piso em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir um funcionamento suave. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha sólida preta, apresentando um diâmetro de 160 mm e uma largura de piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm, sendo equipada com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 270 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 200 mm e uma largura de pista de 50 mm, apresentando uma pista de rodagem em borracha sólida preta que garante excelente aderência e durabilidade. O cubo possui um comprimento de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 15 mm, sendo equipado com rolamento para garantir rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 410 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 100 mm, apresentando um pneu de borracha sólida preta com largura de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com um rolamento liso para garantir movimento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 125 mm, apresentando um pneu de borracha sólida preta com largura de 37 mm e um cubo com comprimento de 44,4 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm e a roda é equipada com um rolamento liso, enquanto o corpo é fabricado em polipropileno. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Frequently Asked Questions
Vantagens das Rodas de Borracha
Rodas de borracha são uma solução versátil e amplamente utilizada para uma mobilidade suave, controlada e fiável. Na TENTE, o nosso portfólio inclui uma variedade de compostos de borracha e designs de piso — desde misturas macias e elásticas que oferecem excelente proteção e conforto ao piso até borrachas mais duras e resistentes ao desgaste otimizadas para durabilidade e rolamento eficiente. Ao selecionar a dureza de borracha e o perfil de banda de rodagem certos para o ambiente operacional, pode alcançar o equilíbrio perfeito entre aderência, redução de ruído, resistência ao rolamento e longevidade - tornando estas rodas adaptáveis a diversos requisitos de desempenho.
As rodas de rodízio de borracha TENTE oferecem vários benefícios importantes:
Aderência e Tração Versátil — Dependendo do composto de borracha, estas rodas podem proporcionar uma excelente aderência superficial, reduzindo o deslizamento em pisos lisos ou ligeiramente irregulares. Compostos mais macios melhoram a tração, enquanto as borrachas mais duras priorizam a eficiência do rolamento.
Protecção do pavimento — As opções de borracha sem marcação evitam riscos e danos em pisos delicados, garantindo uma aparência limpa e profissional ao longo do tempo.
Ruído e conforto otimizados — Passos de borracha mais macios amortecem naturalmente as vibrações e o ruído de rolamento, especialmente em superfícies duras e lisas, como ladrilhos ou betão polido. Compostos mais duros geram um pouco mais de ruído mas proporcionam melhor eficiência e durabilidade em pisos robustos.
Desempenho de rolamento eficiente — Com a combinação certa de dureza do piso e compatibilidade do piso, as rodas de borracha minimizam a resistência ao rolamento, tornando-as adequadas para transporte frequente e fiabilidade a longo prazo.
Tipos de Rodas de Borracha
Rodas de borracha vêm em uma ampla gama de designs, composições do piso e capacidades de carga, tornando possível escolher a solução ideal para praticamente qualquer requisito de mobilidade. Na TENTE, o nosso portfólio inclui opções de rodas pequenas e leves para aplicações compactas a soluções pesadas construídas para equipamentos de alto desempenho. Embora o material do piso e o design da roda sejam fatores-chave no desempenho, o tipo de caixa em que as rodas são usadas também desempenha um papel crítico na determinação de sua capacidade de carga geral, durabilidade e adequação operacional. Selecionar a combinação certa de roda e caixa garante ótima funcionalidade, segurança e vida útil. Abaixo estão alguns dos tipos de rodas de rodízio de borracha comumente usados:
Rodas Pequenas de Borracha
As pequenas rodas de borracha são concebidas para aplicações onde são necessárias dimensões compactas e manobrabilidade controlada. Estão disponíveis com diferentes degraus compostos de borracha e níveis de dureza, permitindo-lhes adaptar-se às diferentes condições do piso e necessidades de desempenho. A capacidade de carga e a durabilidade variam significativamente dependendo do design das rodas e do tipo de caixa com a qual estão emparelhadas - por exemplo, caixas de plástico leves são adequadas para cenários de carga mais baixa, enquanto as caixas de aço reforçado permitem maior resistência e estabilidade. Uma linha de produtos representativa da nossa gama são as nossas rodas DIK que utilizam a borracha sólida não marcante TENTE Puretech como material de piso. Estas pequenas rodas de borracha utilizam um corpo de roda feito de chapa de aço e estão disponíveis com um diâmetro de roda de 50 mm como a menor opção. Estas rodas são habitualmente utilizadas nos nossos rodízios gémeos Agila ou Agila.
Rodas de Borracha Maciça
As rodas Borracha sólida são concebidas para uma excelente estabilidade e resistência ao desgaste. Dependendo da dureza do piso, podem proporcionar um desempenho equilibrado entre eficiência de rolamento, aderência e amortecimento de vibrações. Estas rodas são habitualmente utilizadas em ambientes onde a fiabilidade e a consistência são críticas. Quando emparelhadas com tipos de carcaça robustos, tais como aço prensado para serviços pesados, as rodas de borracha sólida podem suportar capacidades de carga significativamente mais elevadas, mantendo uma longa vida útil. As nossas rodas FVP que utilizam borracha sólida Puretech são um exemplo do nosso portefólio de produtos. Estão disponíveis com diâmetros de roda de até 300 mm e podem suportar cargas estáticas de até 1600 kg, 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h. Estas rodas de borracha maciça são normalmente utilizadas nos nossos rodízios de carga Kappa ou Kappa.
Áreas de Aplicação para Rodas de Borracha
Rodas de borracha são utilizadas numa ampla variedade de indústrias graças à sua adaptabilidade e desempenho. A sua adequação para aplicações específicas depende de fatores como a dureza do piso, o tamanho da roda e o tipo de caixa de rodízio utilizada. Em ambientes de saúde, são normalmente instalados em elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, cadeiras de tratamento, mesas de cabeceira e cadeiras de chuveiro, proporcionando uma mobilidade suave e silenciosa enquanto protegem pisos sensíveis. Em ambientes industriais, as rodas de borracha suportam sistemas de transporte automatizados, empilhadeiras e contentores de rolo, proporcionando um desempenho de rolamento fiável em diferentes condições de superfície. Dentro de móveis e aplicações móveis, são frequentemente integrados em carrinhos de catering, sistemas de entrega de refeições e móveis, garantindo um manuseio confortável e operação de baixo ruído. Ao selecionar a dureza certa do piso e combiná-la com o tipo de piso, as rodas de rodízio de borracha podem ser configuradas para um desempenho ideal - desde superfícies interiores delicadas que requerem propriedades sem marcação a ambientes industriais exigentes onde a durabilidade e o rolamento eficiente são essenciais.