Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, especificamente concebida para aplicações industriais e comerciais. O pneu apresenta uma largura de 37 mm e é fabricado em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo compatibilidade com diversos tipos de superfícies. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo durabilidade e resistência. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm, permitindo uma integração simples em sistemas de castor padrão. A roda está equipada com rolamento de qualidade, assegurando movimento suave e eficiente. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PIR125x37-Ø15
EAN
4031582320367
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,49 kg
Nome do produto
Puretech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Diâmetro do furo do eixo
15 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
37 mm