- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Capacidade de Carga
-
Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg
Rodas Extra Alta Carga
Roda 200 mm
A roda Novatech é um componente de elevada performance concebido para aplicações industriais exigentes, apresentando um diâmetro de 200 mm com uma largura de piso de 80 mm em poliuretano fundido. O corpo é fabricado em ferro fundido, garantindo robustez estrutural, enquanto o cubo possui um comprimento de 90 mm e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 3360 kg e capacidades dinâmicas de 1400 kg a 6 km/h ou 1680 kg a 4 km/h. A roda Novatech é adequada para múltiplas aplicações, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Novatech é um componente de elevada performance concebido para aplicações industriais exigentes, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 80 mm, com um comprimento de cubo de 92 mm e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O corpo é fabricado em ferro fundido, enquanto o piso é constituído por poliuretano fundido, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. Relativamente à capacidade de carga, esta roda suporta uma carga estática de 3360 kg, enquanto a carga dinâmica atinge 1400 kg a 6 km/h ou 1680 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para sistemas AGV pesados, empilhadores, carrinhos de produção, equipamentos de aeroporto e diversas aplicações industriais de transporte e logística.
Roda 300 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada capacidade de carga, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e uma largura de banda de rodagem de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 92 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 30 mm, sendo equipada com um Rolamento de esferas de precisão para garantir um funcionamento suave e duradouro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 4000 kg, enquanto que em regime dinâmico apresenta uma capacidade de 2000 kg a 6 km/h ou 2400 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade e estabilidade.
Roda 250 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta capacidade, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e uma largura de piso de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 92 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, sendo equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir um funcionamento suave e duradouro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 3600 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 1800 kg a 6 km/h ou 2160 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e confiabilidade.
Roda 250 mm
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida muito pesada, com um diâmetro de 250 mm e uma largura de pneu de 50 mm, apresentando um comprimento de cubo de 60 mm e um diâmetro de furo de eixo de 40 mm. O pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. Esta roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática é de 8400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação, atingindo 3500 kg a 6 km/h ou 4200 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de rodízios industriais de elevado desempenho.
Roda 300 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e uma largura de pneu de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 120 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 40 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 5200 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 2600 kg a 6 km/h e 3120 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações industriais exigentes.
Roda 300 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e uma largura de piso de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 30 mm, sendo equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 2800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento, atingindo 1400 kg a 6 km/h ou 1680 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade e estabilidade.
Roda 100 mm
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida muito pesada, com um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 50 mm. O cubo apresenta um comprimento de 60 mm e um orifício de eixo com diâmetro de 20 mm. O pneu é idêntico ao centro da roda em termos de material. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e fiável. Em termos de capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 2800 kg. Relativamente às cargas dinâmicas, a roda pode suportar 1400 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 1680 kg a uma velocidade de 4 km/h, oferecendo assim uma solução versátil para aplicações em rodízios que exigem elevado desempenho e durabilidade.
Roda 125 mm
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida muito pesada, com um diâmetro de 125 mm e uma banda de rodagem com largura de 50 mm, idêntica ao centro da roda. O cubo apresenta um comprimento de 60 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm. Esta roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e fiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 3400 kg, enquanto que a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 1700 kg a 6 km/h ou 2040 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas tornam a roda Duratech uma solução robusta e versátil para aplicações em rodízios que exigem elevadas prestações e fiabilidade.
Roda 150 mm
A roda Duratech é uma roda de castor com diâmetro de 150 mm, largura de pneu de 50 mm e comprimento de cubo de 60 mm, equipada com um furo de eixo de 30 mm de diâmetro. O corpo é fabricado em poliamida muito pesada, com pneu idêntico ao centro da roda, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir desempenho otimizado. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 4200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 2100 kg a 6 km/h ou 2520 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade e resistência.
Roda 160 mm
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida muito pesada, com um diâmetro de 160 mm e uma largura de pneu de 50 mm. O cubo apresenta um comprimento de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 30 mm. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão e o material do pneu é idêntico ao centro da roda. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 4500 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia consoante a velocidade de operação: a 6 km/h suporta 2250 kg, enquanto que a 4 km/h suporta 2700 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em rodízios que exigem elevada resistência e fiabilidade em ambientes de trabalho exigentes.
Roda 200 mm
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida muito pesada, com um diâmetro de 200 mm e uma largura de pneu de 50 mm, apresentando um comprimento de cubo de 60 mm e um diâmetro de furo de eixo de 35 mm. O material do pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. Esta roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão, assegurando um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática é de 5600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 2800 kg a 6 km/h ou 3360 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas tornam a roda Duratech ideal para aplicações em rodízios que requerem elevada resistência e desempenho em ambientes exigentes.
Roda 250 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e uma largura de piso de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 90 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 30 mm, sendo equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 3600 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 1800 kg a 6 km/h ou 2160 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes que requerem elevada resistência e durabilidade.
Roda 400 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta capacidade, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 400 mm e uma largura de pneu de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 120 mm e um furo de eixo com diâmetro de 40 mm, sendo equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir um funcionamento suave e duradouro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 6400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 3200 kg a 6 km/h ou 3840 kg a 4 km/h, tornando-a ideal para aplicações industriais que exigem elevada resistência e confiabilidade em ambientes de trabalho exigentes.
Roda 250 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e uma largura de piso de 60 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 30 mm, sendo equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 2800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 1400 kg a 6 km/h ou 1680 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade e resistência.
Roda 250 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta capacidade, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e uma largura de pneu de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 120 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 35 mm, sendo equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir um funcionamento suave e duradouro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 4400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 2200 kg a 6 km/h e 2640 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes que requerem elevada fiabilidade e desempenho.
Roda 400 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 400 mm e uma largura de piso de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 90 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 40 mm, garantindo compatibilidade com sistemas de rodízios padrão. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 5000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 2500 kg a 6 km/h ou 3000 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade e estabilidade.
Roda 250 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta capacidade de carga, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e uma largura de pneu de 60 mm. O cubo possui um comprimento de 62 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm. Esta roda está equipada com um Rolamento de esferas de precisão, garantindo um funcionamento suave e duradouro. A capacidade de carga estática é de 2800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 1400 kg a 6 km/h ou 1680 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes que requerem elevada fiabilidade e desempenho.
Roda 200 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada capacidade de carga, fabricada em Ferro Fundido com pneu em Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de pneu de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 90 mm e um furo de eixo com diâmetro de 30 mm, garantindo uma integração robusta em sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 2800 kg e capacidades de carga dinâmica de 1400 kg a 6 km/h ou 1680 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade e estabilidade.
Roda 150 mm
A roda Duratech é um componente de rodízio com diâmetro de 150 mm, apresentando um pneu com largura de 80 mm e material idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 90 mm, enquanto o furo do eixo tem um diâmetro de 35 mm. O corpo da roda é fabricado em poliamida muito pesada, garantindo durabilidade e resistência. O sistema de rolamento utiliza rolamento de esferas de precisão para assegurar suavidade operacional. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 6000 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia conforme a velocidade de operação: 3000 kg a 6 km/h ou 3600 kg a 4 km/h. Estas especificações tornam a roda Duratech adequada para aplicações industriais exigentes que requerem elevada capacidade de suporte e confiabilidade.
Roda 200 mm
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida muito pesada, com um diâmetro de 200 mm e uma largura de pneu de 80 mm. O cubo apresenta um comprimento de 90 mm e um furo de eixo com diâmetro de 40 mm. O pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. Em termos de capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 9000 kg. Relativamente às cargas dinâmicas, a roda pode suportar 4500 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 5400 kg a uma velocidade de 4 km/h, permitindo uma utilização versátil em diferentes aplicações de rodízios industriais.
Roda 250 mm
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida muito pesada, com um diâmetro de 250 mm e uma largura de pneu de 80 mm. O cubo apresenta um comprimento de 90 mm e um furo de eixo com diâmetro de 50 mm. O material do pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e fiável. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 11000 kg. Relativamente à carga dinâmica, a roda pode suportar 5500 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 6600 kg a uma velocidade de 4 km/h, oferecendo versatilidade para diferentes aplicações em sistemas de rodízios.
Roda 300 mm
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida muito pesada, com um diâmetro de 300 mm e uma largura de pneu de 80 mm, apresentando um comprimento de cubo de 90 mm e um diâmetro de furo de eixo de 50 mm. O material do pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. Em termos de capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 13000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação, atingindo 6500 kg a 6 km/h ou 7800 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em rodízios industriais de elevado desempenho.
Roda 300 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e uma largura de piso de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 90 mm e um furo de eixo com diâmetro de 35 mm, enquanto o sistema de rolamento utiliza Rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. A capacidade de carga estática atinge 4000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 2000 kg a 6 km/h ou 2400 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais exigentes que requerem confiabilidade e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo.
Vantagens das rodas de Rodízio extra pesadas
As rodas extra pesadas são projetadas para aplicações exigentes, onde cada roda deve suportar de forma confiável mais de 1.500 kg enquanto arranca, rodagem e direção previsivelmente turno após turno. As nossas rodas são construídas com materiais reforçados e componentes robustos, garantindo um desempenho duradouro mesmo nos ambientes mais difíceis. Para maximizar o desempenho, emparelhe a roda com uma carcaça de rodízio com a mesma classificação e garanta que o conceito de eixo/cubo e as condições do piso estejam correctamente ajustados. As rodas de rodízio extra pesadas da TENTE oferecem uma variedade de vantagens importantes:
Capacidades de Carga Extra Altas — Os corpos das Roda, cubos, degraus e conceitos de rolamentos são projetados para transportar pesos extremos sem deformação excessiva. A carga final admissível depende do sistema completo de rodízios e da montagem correta — ambos são essenciais para alcançar a capacidade nominal e a estabilidade.
Durabilidade otimizada — Componentes robustos resistem ao desgaste de pisos irregulares, limiares e ciclos de trabalho stop-start. Onde as cargas de choque estão presentes, as escolhas de rolamentos apropriadas ajudam a preservar o desempenho ao longo do tempo.
Maior valor do ciclo de vida — Rolamentos com opções de vedação protetora e lubrificação adequada ajudam a manter o funcionamento suave entre os intervalos de manutenção, suportando o tempo de atividade. A combinação de longa vida útil e movimento mais fácil contribui para um menor custo total de propriedade em aplicações exigentes.
Tipos de Rodas Extra Pesadas
Rodas de Poliuretano Extra Pesadas
As rodas de poliuretano extra pesadas proporcionam uma resistência ao rolamento muito baixa e elevada resistência ao desgaste sob cargas constantes. São adequados para longas tiragens, ciclos de arranque e paragem repetidos e pisos industriais suaves. Um exemplo para as rodas de poliuretano extra pesadas é a nossa série FTP. Combinam um piso de poliuretano fundido, com um corpo de roda em ferro fundido e um rolamento de esferas de precisão. As rodas FTP vêm em uma variedade de diâmetros, sendo a mais pequena capaz de suportar estaticamente mais de 1500 kg sendo 150 mm. Na sua maior configuração (500 mm), são capazes de manusear estaticamente cargas de até 8000 kg por roda — ou seja, 4000 kg a 6 km/h e 4800 kg a 6 km/h.
Rodas de poliamida extra pesadas
As rodas de poliamida extra pesadas são selecionadas quando a capacidade máxima de carga e a estabilidade dimensional prevalecem sobre a proteção do piso e o conforto acústico. A poliamida tolera cargas muito elevadas e proporciona uma superfície de funcionamento dura e precisa. No entanto, os utilizadores devem esperar uma pressão superficial mais elevada e um deslocamento mais alto em comparação com materiais mais macios. Dentro da nossa seleção, as rodas MOP destacam-se como um exemplo notável. Combinam um robusto corpo de roda e piso de poliamida completo com um rolamento de esferas de precisão. Os diâmetros das Roda variam de 100 mm a 400 mm, estando disponíveis diferentes diâmetros do cubo. Na sua maior configuração, as rodas MOP são capazes de suportar cargas estáticas de até 9000 kg por roda.
Áreas de Aplicação para Rodas de Rodízio Extra Pesadas
São necessárias rodas de rodízio extra pesadas onde são essenciais cargas úteis extremas, ciclos de trabalho longos e manobras precisas. Em intralogística e distribuição, suportam soluções de transporte pesado e fluxos de alto rendimento nas operações de revendedores de hardware. Em aplicações de máquinas e oficinas, como construção de máquinas, construção de contentores e equipamentos de transporte, resistem a pisos irregulares e ciclos frequentes de para-arranque. Os usos automotivos variam de carrinhos de produção e plataforma a ambientes OEM automotivos, onde o controle previsível e as altas classificações de carga mantêm os fluxos de material dentro do prazo - garantidos pelo emparelhamento de cada roda com uma carcaça de rodízio com classificação adequada e conceito de rolamento para a aplicação específica.