- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodízios por Capacidade de Carga
-
Uso extremamente pesado
Rodízios Extra Alta Carga
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, suportada por rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 300 mm. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática máxima é de 4000 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, indústria de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 200 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 255 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 2800 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes como indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório 200 mm
O Kappa load é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, e incorpora um rolamento axial de esferas que garante rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é fabricada em poliuretano fundido, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência. O núcleo da roda é constituído por ferro fundido, proporcionando durabilidade e estabilidade estrutural. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 255 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de movimentação diversos. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 2800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 1400 kg a 6 km/h ou 1680 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório 300 mm
O Kappa load é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular, projetado para aplicações industriais exigentes. A estrutura do rodízio é composta por uma carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, que incorpora um rolamento axial de esferas para garantir rotação suave e durável. A roda apresenta um diâmetro de 300 mm e é constituída por um corpo em ferro fundido com piso de poliuretano fundido, assegurando excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda proporciona movimento fluido e confiável em operações contínuas. A altura total do rodízio é de 355 mm, permitindo integração eficiente em diversos sistemas de movimentação. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 4000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 2000 kg a 6 km/h ou 2400 kg a 4 km/h. Este rodízio é especificamente desenvolvido para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados, oferecendo desempenho robusto e confiabilidade em ambientes industriais críticos.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 250 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 3600 kg. Este rodízio é ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório 250 mm
O Kappa load é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas que garante rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 250 mm e é composta por pneu em poliuretano fundido montado sobre corpo de ferro fundido, com rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho fiável e durabilidade prolongada. A altura total do rodízio é de 305 mm, permitindo integração eficiente em diversos sistemas de movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 3600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade operacional: 1800 kg a 6 km/h ou 2160 kg a 4 km/h. O Kappa load é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados, oferecendo confiabilidade e performance em ambientes industriais de elevada exigência.
Rodízio fixo 200 mm
O Kappa load é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. A estrutura é constituída por uma carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, que garante robustez e durabilidade em ambientes de operação intensiva. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é fabricada em poliuretano fundido, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência em diversas superfícies. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 255 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento da integração em sistemas de movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 2800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 1400 kg a 6 km/h ou 1680 kg a 4 km/h. O Kappa load é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados, oferecendo desempenho fiável em contextos operacionais críticos.
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento axial de esferas integrado na estrutura de rotação assegura movimentos suaves e precisos. A roda apresenta um diâmetro de 300 mm e é fabricada em poliuretano fundido, material que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste, montada sobre um corpo de ferro fundido com rolamento de esferas de precisão que proporciona uma rotação fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 355 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço de instalação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 4000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia consoante a velocidade de deslocação, atingindo 2000 kg a 6 km/h ou 2400 kg a 4 km/h, características que o tornam adequado para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento axial de esferas integrado na estrutura de rotação assegura movimentos suaves e precisos. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é composta por um corpo em ferro fundido com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência. O rolamento de esferas de precisão na roda proporciona uma rotação eficiente e confiável sob condições de carga intensas. Com uma altura total de 255 mm, este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 2800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 1400 kg a 6 km/h e 1680 kg a 4 km/h, permitindo operações versáteis em diferentes velocidades. O Kappa load é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados, oferecendo desempenho fiável em ambientes exigentes.
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes, enquanto o rolamento axial de esferas integrado no alojamento assegura uma rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 250 mm e é fabricada em poliuretano fundido, material que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste, sendo suportada por um rolamento de esferas de precisão que proporciona movimento fluido e confiável. O corpo da roda é constituído por ferro fundido, conferindo resistência estrutural e longevidade. Com uma altura total de 305 mm, este rodízio foi concebido para aplicações de elevada exigência, nomeadamente na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados. A capacidade de carga estática atinge 3600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 1800 kg a 6 km/h e 2160 kg a 4 km/h, permitindo operações versáteis em diferentes velocidades e condições de trabalho.
Rodízio fixo 250 mm
O Kappa é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, proporcionando uma estrutura robusta e durável capaz de suportar operações contínuas em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é constituída por piso de poliuretano fundido, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é fabricado em ferro fundido para garantir máxima durabilidade. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando rotação suave e eficiente com mínima fricção. A altura total do rodízio é de 305 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de movimentação. Em termos de capacidade de carga, o Kappa suporta uma carga estática de 4080 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 1700 kg a 6 km/h ou 2040 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade na seleção conforme os requisitos específicos da aplicação.
Rodízio fixo 300 mm
O Kappa é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, proporcionando uma estrutura robusta e durável capaz de suportar operações contínuas em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 300 mm e é constituída por um corpo em ferro fundido com piso de poliuretano fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e eficiente com mínima fricção. A altura total do rodízio é de 355 mm, dimensão essencial para o planeamento de espaço e integração em sistemas de movimentação. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 4800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 2000 kg a 6 km/h ou 2400 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas tornam o Kappa uma solução fiável para aplicações que exigem elevada capacidade de carga e desempenho consistente.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
O Kappa é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de alojamento é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, proporcionando robustez e durabilidade excecionais, enquanto o rolamento giratório é constituído por duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, assegurando rotação suave e confiável mesmo em ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 300 mm e é composta por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e excelente aderência. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda garante movimento fluido e eficiente. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 355 mm, permitindo uma integração adequada em plataformas e sistemas de movimentação. A capacidade de carga estática é de 4800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 2000 kg a 6 km/h e 2400 kg a 4 km/h, tornando este rodízio adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório 300 mm
O Omikron twin é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados. A estrutura de suporte é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de operação intensiva. O rodízio dispõe de um rolamento axial de esferas na estrutura giratória, assegurando rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 300 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, proporcionando movimento fluido e fiável. O piso de contacto é fabricado em poliuretano fundido, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é construído em ferro fundido para máxima resistência estrutural. A altura total do rodízio é de 415 mm, permitindo integração eficiente em sistemas de movimentação. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 9000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 4000 kg a 6 km/h e 6000 kg a 4 km/h, conforme as condições operacionais específicas. Esta configuração técnica torna o Omikron twin uma solução robusta para aplicações que exigem elevada fiabilidade e desempenho em ambientes industriais críticos.
Rodízio giratório 250 mm
O Omikron twin é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular, projetado para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados. A estrutura de suporte é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de operação intensiva. O rodízio incorpora um rolamento axial de esferas na estrutura giratória, assegurando rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, apresentando um piso de poliuretano fundido e um corpo em ferro fundido, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e capacidade de carga. A altura total do conjunto é de 365 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de movimentação. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 7500 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 3600 kg a 6 km/h e 5000 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade operacional em diferentes cenários de aplicação industrial.
Rodízio fixo 250 mm
O Omikron twin é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados. A estrutura de suporte é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de operação intensiva. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é constituída por um corpo em ferro fundido com revestimento de poliuretano fundido, proporcionando excelente resistência ao desgaste e aderência. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 325 mm, permitindo integração adequada em estruturas de equipamento. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 4500 kg. Para operação dinâmica, apresenta capacidades de 2400 kg a 6 km/h e 3000 kg a 4 km/h, oferecendo flexibilidade conforme os requisitos de velocidade e carga da aplicação. Este rodízio é especialmente adequado para ambientes que exigem elevada confiabilidade e desempenho sob condições de carga severa.
Rodízio giratório 250 mm
O Omikron twin é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, que garante robustez e durabilidade em ambientes de operação intensiva. O rolamento axial de esferas integrado na estrutura de alojamento assegura uma rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 250 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, combinado com um piso de poliuretano fundido e um corpo em ferro fundido, proporcionando excelente resistência ao desgaste e capacidade de carga. A altura total do rodízio é de 325 mm. Em termos de capacidade de carga, o dispositivo suporta uma carga estática máxima de 4500 kg. A capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 2400 kg a 6 km/h ou 3000 kg a 4 km/h, permitindo uma seleção adequada conforme os requisitos específicos da aplicação. Este rodízio é especialmente adequado para transportadores pesados e equipamentos que exigem elevada fiabilidade e performance em condições de trabalho severas.
Rodízio giratório 200 mm
O Omikron twin é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de operação intensiva. O rolamento axial de esferas integrado na estrutura de alojamento assegura uma rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, proporcionando movimento fluido e controlado. O piso de contacto é fabricado em poliuretano fundido, enquanto o corpo da roda é constituído por ferro fundido, combinando resistência ao desgaste com capacidade de carga elevada. A altura total do rodízio é de 275 mm. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 3750 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 2000 kg a 6 km/h ou 2500 kg a 4 km/h. Esta configuração técnica torna o Omikron twin uma solução fiável para transportes pesados e aplicações que exigem estabilidade e precisão.
Rodízio giratório 400 mm
O Omikron twin é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados. A estrutura de suporte é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, e integra um rolamento axial de esferas que garante a rotação suave e precisa do conjunto. A roda apresenta um diâmetro de 400 mm e é constituída por um corpo em ferro fundido com piso de poliuretano fundido, assegurando durabilidade e aderência excecionais. O rolamento de esferas de precisão instalado na roda proporciona movimento fluido e confiável sob condições operacionais intensas. A altura total do rodízio é de 510 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de movimentação industrial. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 10800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 5000 kg a 6 km/h ou 7200 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas posicionam o Omikron twin como uma solução robusta e fiável para aplicações que exigem elevada resistência, precisão e desempenho consistente em ambientes operacionais severos.
Rodízio fixo 400 mm
O Omikron twin é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados. A estrutura do rodízio é constituída por uma carcaça em ferro fundido ou forjado de construção pesada, que garante robustez e durabilidade em ambientes de operação intensiva. A roda apresenta um diâmetro de 400 mm e é fabricada em poliuretano fundido, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência. O corpo da roda é construído em ferro fundido, proporcionando elevada resistência mecânica e estabilidade dimensional. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando suavidade de movimento e reduzida fricção durante a operação. A altura total do rodízio é de 510 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de movimentação. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 10800 kg. Em operação dinâmica, a capacidade varia conforme a velocidade de deslocamento: 5000 kg a 6 km/h ou 7200 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade operacional consoante os requisitos de velocidade e carga da aplicação específica.
Rodízio fixo 200 mm
O Omikron twin é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados. A estrutura do rodízio é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de operação intensiva. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em ferro fundido com revestimento em poliuretano fundido, proporcionando excelente resistência ao desgaste e aderência. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e confiável. A altura total do rodízio é de 275 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de movimentação de carga. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 3750 kg. Para operação dinâmica, a capacidade varia conforme a velocidade de deslocamento: 2000 kg a 6 km/h ou 2500 kg a 4 km/h, oferecendo flexibilidade operacional para diferentes cenários de utilização em ambientes industriais pesados.
Rodízio giratório 125 mm
O Omikron twin é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados. A estrutura de suporte é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de operação intensiva. O rodízio incorpora um rolamento axial de esferas na estrutura giratória, assegurando rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, proporcionando movimento fluido e confiável. O pneu é fabricado em poliuretano fundido, enquanto o corpo da roda é constituído por ferro fundido, combinando resistência ao desgaste com capacidade de carga elevada. A altura total do rodízio é de 220 mm, permitindo integração eficiente em sistemas de movimentação. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 3000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 1100 kg a 6 km/h ou 1500 kg a 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada e segura de cargas pesadas.
Rodízio giratório 150 mm
O Omikron twin é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo. O rolamento axial de esferas integrado na estrutura de alojamento assegura uma rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, enquanto o piso de contacto é fabricado em poliuretano fundido e o corpo da roda em ferro fundido, proporcionando excelente resistência ao desgaste e durabilidade prolongada. A altura total do rodízio é de 245 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de movimentação diversos. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 3600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 1400 kg a 6 km/h ou 1800 kg a 4 km/h, oferecendo flexibilidade para diferentes cenários de utilização industrial.
Rodízio fixo 150 mm
O Omikron twin é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados. A estrutura do rodízio é constituída por uma carcaça em ferro fundido ou forjado de construção pesada, que garante robustez e durabilidade em ambientes de operação intensiva. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm e é fabricada em poliuretano fundido, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência. O corpo da roda é em ferro fundido, proporcionando estabilidade estrutural e distribuição uniforme de cargas. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 245 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 3600 kg. Em operação dinâmica, a capacidade de carga varia conforme a velocidade: 1400 kg a 6 km/h ou 1800 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade operacional consoante os requisitos de velocidade e carga da aplicação específica.
Frequently Asked Questions
Vantagens dos rodízios extra pesados
Rodízios extra pesados são construídos para aplicações exigentes, onde cada rodízio deve suportar cargas úteis de mais de 1.500 kg de forma confiável enquanto arrancar, rolar e dirigir previsivelmente. Os nossos rodízios combinam carcaças reforçadas, com rodas e rolamentos robustos, garantindo um desempenho duradouro mesmo nos ambientes mais difíceis. Os rodízios extra pesados da TENTE oferecem uma variedade de vantagens principais:
Construção durável — Construídos a partir de materiais reforçados e projetados para longevidade, nossos rodízios extra pesados são construídos para suportar o uso frequente, resistindo ao desgaste, impacto e condições desafiadoras do piso em ambientes industriais agressivos.
Baixa manutenção — As opções com anéis de poeira e bicos de graxa integrados simplificam a lubrificação e ajudam a manter o bom funcionamento entre os intervalos de serviço.
Valor otimizado do ciclo de vida — Combinando longa vida útil e movimento mais fácil, esses rodízios contribuem para um menor custo total de propriedade em aplicações exigentes.
Opções de Roda adaptáveis — Os rodízios extra pesados da TENTE estão disponíveis com uma ampla gama de opções de material do piso para se adequar a diferentes tipos de piso e ambientes operacionais
Segurança Integrada — Para estabilidade direcional e bloqueio estacionário seguro, rodízios extra pesados podem ser configurados com travas de rodas e fechaduras direcionais.
Tipos de Rodízios Extra Pesados
Os rodízios de serviço extra pesado podem ser configurados em uma variedade de designs para corresponder a perfis de carga específicos, ciclos de acionamento e condições do piso. Ao selecionar a carcaça do rodízio, o material da roda e o diâmetro adequados às suas necessidades ambientais individuais, pode otimizar o esforço de rolamento, a manobrabilidade e a vida útil para casos de utilização exigentes. Abaixo estão dois tipos comumente usados de rodízios extra pesados e suas principais vantagens:
Rodízios de poliuretano extra pesados
Rodízios de poliuretano extra pesados combinam resistência ao rolamento excepcionalmente baixa com excelente resistência ao desgaste sob cargas sustentadas. São ideais para longas tiragens, operações frequentes de para-arranque e pisos industriais suaves. Uma linha de produtos representativa da nossa gama é a série TENTE Kappa. Estes rodízios oferecem um bom funcionamento e manobras precisas numa caixa de aço soldada compacta. Os rodízios Kappa para serviço pesado com piso de roda de poliuretano também podem ser equipados com um bloqueio total ou opções de travamento direcional para uma melhor orientação em linha reta em longas corridas. Para tarefas que exigem diâmetros de roda maiores e mais de 2400 kg de capacidade de carga por rodízio, veja a nossa série Omikron twin. Quando configurada com duas rodas de poliuretano fundido de 400 mm, esta série pode suportar cargas úteis de até 30.000 kg por rodízio.
Rodízios de Poliamida Extra Pesados
Os rodízios de poliamida extra pesados são a escolha quando a capacidade de carga máxima e a estabilidade dimensional são mais importantes do que o cuidado do chão ou baixo ruído. Rodas de poliamida suportam cargas muito elevadas e proporcionam uma superfície de funcionamento dura e precisa, mas esperam uma pressão superficial mais elevada e uma operação mais alta do que com materiais mais macios. De um modo geral, rodízios com rodas de poliamida são recomendados para uso interno. Enquanto os com rodas de poliuretano são talentos versáteis, capazes de lidar com o uso interno e externo. A nossa série Omikron twin utiliza duas rodas de poliamida super pesadas, emparelhadas com rolamentos de esferas de precisão e uma carcaça robusta de aço soldado. As opções de diâmetro para rodas de poliamida utilizadas na nossa série Omikron variam de 100 mm a 400 mm, sendo a maior configuração capaz de transportar cargas úteis de 15.000 kg por rodízio. Estes rodízios de poliamida extra pesados estão disponíveis nas versões fixa e giratória e podem ser configurados com opções de bloqueio direcional e bloqueio de roda.
Campos de Aplicação para Rodízios Extra Pesados
Rodízios extra pesados são especificados sempre que cargas extremas, ciclos de trabalho prolongados e manobras precisas não são negociáveis. Em intralogística e distribuição, suportam soluções de transporte pesado e mantêm o manuseamento de alto rendimento em movimento nas configurações do revendedor de hardware. Em máquinas e equipamentos de oficina — na construção de máquinas, construção de contentores e equipamento de transporte — funcionam de forma fiável sobre pisos industriais e toleram operações frequentes de para-arranque. No setor automóvel, desde carrinhos de produção e plataforma a ambientes OEM automotivos, esses rodízios oferecem direção previsível e altas capacidades nominais para manter os fluxos de material dentro do cronograma.