Rodízios Duplos
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 88 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução robusta e versátil para equipamentos que requerem mobilidade controlada.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda é constituída por um corpo em polipropileno, eletro-condutivo, equipada com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, e utiliza um rolamento liso com espaçador para funcionamento eficiente. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do conjunto atinge 54 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade estática de 80 kg, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em polipropileno resistente e incorpora um mecanismo com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos em todas as direções. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo combinado com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, oferecendo excelentes propriedades antiestáticas e aderência superior. O sistema de rolamento liso com espaçador garante funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro da roda de 50 mm e altura total de 61 mm, este rodízio compacto é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e as propriedades eletro-condutivas são essenciais.
Rodízio giratório 40 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 40 mm e a altura total do conjunto atinge 44 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 10 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 20 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente para equipamentos ligeiros.
Rodízio giratório 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça com espiga giratória, fabricada em fundido a zinco e alumínio, que proporciona resistência e durabilidade excecionais. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é composta por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento liso com espaçador, que permite movimento suave e preciso em todas as direções. A altura total do rodízio é de 59 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde é necessário um equilíbrio entre mobilidade e estabilidade estrutural.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça fundida a zinco/alumínio com um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é composta por um corpo em polipropileno com um piso de borracha termoplástica, garantindo durabilidade e aderência adequada. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 59 mm, proporcionando uma integração compacta em diversos tipos de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde é necessário um equilíbrio entre mobilidade controlada e estabilidade.
Rodízio giratório 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma integração versátil em diversas aplicações de mobiliário. A estrutura de suporte é constituída por uma espiga giratória fabricada em fundido a zinco/alumínio, garantindo resistência e durabilidade estrutural. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é composta por um corpo em polipropileno eletro-condutivo, proporcionando propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O piso de contacto é revestido com borracha termoplástica eletro-condutiva, assegurando uma mobilidade suave e controlada, enquanto o sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador que oferece uma rotação fluida e fiável. A altura total do rodízio é de 56 mm, dimensão crítica para o correto funcionamento em móveis de altura padrão. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 80 kg, enquanto a carga dinâmica é limitada a 40 kg quando operado a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e a condutividade eletrostática são requisitos fundamentais.
Rodízio giratório 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação versátil em diversos tipos de móveis. A carcaça é fabricada em fundido a zinco/alumínio e integra um rolamento giratório com espiga, garantindo uma rotação suave e estável. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é construída em polipropileno eletro-condutivo, material que também constitui a banda de rodagem, assegurando durabilidade e compatibilidade com ambientes sensíveis a descargas eletrostáticas. O rolamento liso com espaçador proporciona movimento fluido e reduz o desgaste prematuro. A altura total do rodízio é de 56 mm, dimensão crítica para a integração em móveis com espaço limitado. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e a confiabilidade são essenciais.
Rodízio giratório 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório concebido para aplicações em mobiliário diverso, incluindo mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. O sistema de encaixe utiliza um furo passante para encaixe B10, garantindo uma instalação segura e padronizada. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em fundido a zinco e alumínio, equipada com um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é fabricada em polipropileno, com um revestimento de piso idêntico ao centro da roda para melhor aderência e proteção das superfícies. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento duradouro e sem ruído. A altura total do rodízio é de 56 mm, proporcionando uma integração adequada em móveis de altura padrão. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 80 kg e uma carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações de mobilidade moderada em ambientes interiores.
Rodízio giratório 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida, redonda, que garante uma fixação robusta e confiável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, proporcionando resistência estrutural adequada, e incorpora um rolamento de esferas de precisão que permite rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, combinação que oferece durabilidade, resistência ao desgaste e excelente desempenho em ambientes exigentes. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura movimento fluido e reduzido atrito. A altura total do rodízio é de 175 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 150 kg a 4 km/h e 150 kg a 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, lares de idosos e terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons, onde a mobilidade, precisão e confiabilidade são requisitos essenciais.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante um movimento suave e duradouro da função giratória. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h, e capacidade de carga estática de 250 kg, sendo ideal para aplicações hospitalares como camas, equipamentos médicos e mobiliário especializado.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida e redonda, devendo ser selado na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é constituído por folha de aço de média espessura e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e durável. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um corpo em poliamida com um rolamento de esferas de precisão selado, revestido por um piso de poliuretano injetado com propriedades eletro-condutivas. A altura total do rodízio é de 150 mm. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h ou 125 kg a 3 km/h. O Integral twin é especificamente concebido para aplicações em ambientes médicos e hospitalares, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório concebido para aplicações médicas e hospitalares exigentes, equipado com uma espiga sólida e redonda que deve ser selada na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares, conforme recomendado. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, dotada de um rolamento de esferas de precisão que garante rotação suave e fiável. A roda apresenta um diâmetro de 150 milímetros e é composta por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado e eletro-condutivo, suportado por um rolamento de esferas de precisão selado que assegura durabilidade e desempenho consistente. A altura total do rodízio é de 175 milímetros, permitindo uma integração adequada em diversos equipamentos. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 300 quilogramas, enquanto a capacidade dinâmica é de 150 quilogramas a uma velocidade de 4 quilómetros por hora ou 150 quilogramas a 3 quilómetros por hora, dependendo das condições operacionais. Este rodízio é especificamente desenvolvido para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons, oferecendo fiabilidade em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil em versão curta, adequada para montagem em camas laváveis que devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado eletro-condutivo, suportado por um rolamento de esferas de precisão selado que assegura durabilidade e desempenho em ambientes exigentes. A altura total do rodízio é de 150 mm. O dispositivo apresenta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e 125 kg a 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para o movimento giratório. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. A altura total do conjunto é de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Vantagens dos rodízios de duas rodas
Rodízios duplos são uma solução de mobilidade versátil, oferecendo maior capacidade de carga e manobras suaves graças ao seu design de duas rodas. As rodas emparelhadas distribuem o peso de forma mais uniforme, reduzindo o desgaste do piso e facilitando o movimento — mesmo sob cargas mais elevadas. Disponíveis numa variedade de tamanhos, materiais de carcaça e tipos de montagem, desde chapa a haste roscada e acessórios para furos, podem ser adaptados para diversas necessidades operacionais. Seja para móveis leves, dispositivos médicos de precisão ou transporte industrial pesado, os rodízios de duas rodas combinam estabilidade, durabilidade e manobrabilidade em um pacote eficiente.
Os rodízios de duas rodas TENTE oferecem vários benefícios:
Distribuição de carga melhorada - Com duas rodas que partilham o peso, os rodízios de duas rodas distribuem as cargas de forma mais uniforme do que os modelos de roda única. Isso reduz o desgaste do piso e melhora o desempenho do rolamento, especialmente sob cargas mais altas.
Maior Capacidade de Carga - Os Rodízios duplos oferecem capacidades de carga mais elevadas sem aumentar a altura total. Isso os torna ideais quando a resistência e uma construção compacta são necessárias.
Manobrabilidade melhorada - A configuração de duas rodas minimiza a resistência ao giro, permitindo mudanças direcionais mais suaves. Isto é particularmente benéfico para aplicações que requerem posicionamento preciso.
Desempenho estável em várias superfícies - A maior pegada da roda aumenta a estabilidade em pisos lisos, rampas e terrenos irregulares. Dependendo do material do piso, podem oferecer rolamento silencioso, absorção de choque, durabilidade resistente ao desgaste e muito mais.
Tipos de rodízios de duas rodas
Rodízios duplos vêm em várias configurações para atender a uma variedade de necessidades operacionais — desde mobilidade leve e precisa até transporte de alta capacidade e serviço pesado. O seu design de duas rodas pode ser combinado com diferentes acessórios, materiais e opções de travagem, oferecendo a flexibilidade de equipar tudo, desde dispositivos médicos delicados a unidades de transporte industrial. Abaixo está uma visão geral dos tipos de rodízios de duas rodas mais comuns e seus casos de uso típicos.
Rodízios giratórios de duas Roda
Estes combinam a configuração de roda dupla de baixa resistência ao giro com um mecanismo giratório completo, permitindo mudanças direcionais altamente responsivas. O design giratório de duas rodas oferece manobrabilidade excepcionalmente suave e precisa, mesmo sob carga. Os nossos rodízios giratórios de duas rodas mais fortes - Omikron twin - podem suportar cargas de até 15.000 kg ou mais, com uma caixa giratória robusta em aço soldado galvanizado e rodas de poliamida.
Rodízios leves de duas Roda
Estes rodízios combinam dimensões compactas com excelente distribuição de carga, tornando-os ideais para aplicações pequenas e leves onde o espaço e a estética são importantes. A resistência ao rolamento reduzida permite movimentos sem esforço, enquanto o design de duas rodas melhora a estabilidade em comparação com as alternativas de roda única. As utilizações típicas incluem mobiliário multimédia, mesas de cabeceira, pequenos monitores móveis e cadeiras de escritório, combinando instalação discreta com mobilidade fiável no dia-a-dia. Um exemplo para um rodízio de duas rodas que é comumente usado em móveis leves ou aplicações médicas é a nossa série de produtos Linea. Oferece propriedades de absorção de choque extremamente elevadas e é fácil de limpar, graças a superfícies predominantemente lisas. A nossa série de produtos Linea está disponível com vários mecanismos de travamento, materiais de piso, cores e opções de encaixe. Dependendo da configuração, os rodízios de duas rodas Linea podem suportar cargas entre 40 kg e 150 kg cada.
Rodízios com travão de duas Roda
Incorporando sistemas de travagem seguros, estes rodízios proporcionam uma estabilidade fiável sempre que é necessário um posicionamento estacionário. Além disso, mecanismos de travamento direcional estão disponíveis para fixar a cabeça giratória em uma posição fixa durante o deslocamento, permitindo movimentos em linha reta em distâncias maiores. Estas características melhoram a segurança de manuseamento e a precisão operacional, especialmente em ambientes que requerem manobras controladas.
Campos de Aplicação para Rodízios de Roda Duplas
Rodízios duplos são usados sempre que forem necessários movimentos estáveis, distribuição de carga uniforme e manobrabilidade precisa. O design de duas rodas garante um desempenho de rolamento mais suave, reduz a carga pontual nos pisos e melhora a estabilidade direcional em configurações leves e pesadas. Em contextos industriais e logísticos, são uma escolha fiável para aplicações como carrinhos de produção e plataforma, paletes de rolo e bonecos, e sistemas pós-logísticos, onde o transporte eficiente de mercadorias é essencial. Em ambientes de saúde, rodízios de duas rodas são usados, por exemplo, em camas de hospital, carrinhos de enfermagem e computadores sobre rodas, oferecendo movimentos silenciosos e precisos que suportam a eficiência da equipe e o conforto do paciente. Também são comuns em aplicações de mobiliário e retalho, incluindo cadeiras de escritório, mobiliário de escritório, mobiliário de mídia e montagem de lojas, onde combinam integração estética com desempenho de rolamento confiável.