Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2940USX125R05-28
EAN
4031582341379
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
125 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Altura total
150 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
1,24 kg
Nome do produto
Integral twin
Padrão
semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Interferência giratória
200 mm
Offset
37,5 mm
Raio giratório
100 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
12 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Unidade de controlo
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Prémio Alemão de Design

Prémio Alemão de Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade confortável
Grandes rodas e cubos elásticos permitem ultrapassar obstáculos com facilidade
Função de comutação em vários estágios
Até três posições de bloqueio: bloqueio direcional, bloqueio total ou mobilidade livre
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Construção extremamente forte
Construção extremamente robusta
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução casquilhos de tipo quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de perno de 28 mm e um peso total de 0,05 kg, oferecendo uma solução compacta e leve para aplicações que requerem adaptação de interfaces em sistemas de rodízios. A configuração de redução quadrada garante uma fixação segura e estável, tornando este acessório adequado para instalações que necessitam de compatibilidade entre diferentes dimensões de encaixe.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução de casquilhos de tipo quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de parafuso de 28 mm e um peso total de 0,04 kg, tornando-o uma solução compacta e leve para aplicações de fixação e adaptação em sistemas de rodagem. A sua configuração permite uma integração eficiente em estruturas existentes, garantindo estabilidade e compatibilidade com rodízios convencionais.