Rodas de nylon
Roda 200 mm
A roda Duratech é uma roda de castor fabricada em poliamida, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 50 mm, com um comprimento de cubo de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20,1 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Duratech é adequada para aplicações diversas, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 82 mm
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida pesada, especificamente concebido para aplicações exigentes em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte. A roda apresenta um diâmetro de 82 mm, com uma banda de rodagem de 88 mm de largura, material idêntico ao centro da roda, e um cubo com comprimento de 90 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm e está equipado com um rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 900 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em operações contínuas.
Roda 100 mm
A Roda Duratech silent é um componente de rodízio de elevado desempenho, concebido para aplicações exigentes que requerem silêncio operacional e durabilidade. Com um diâmetro de 100 mm e uma largura de pista de 36 mm, esta roda oferece dimensões otimizadas para uma ampla gama de equipamentos móveis. O cubo apresenta um comprimento de 44 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A roda é equipada com um Rolamento de qualidade superior e incorpora um corpo em material híbrido de amortecimento, que contribui para a redução de ruído e vibrações durante o funcionamento. A pista é fabricada em Poliamida, um material resistente ao desgaste que garante longevidade e desempenho consistente. Em termos de capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 320 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de transporte e movimentação de cargas moderadas a pesadas.
Roda 125 mm
A Roda Duratech silent é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em material de amortecimento híbrido, que oferece características técnicas otimizadas para aplicações industriais e comerciais. Com um diâmetro de 125 mm e uma banda de rodagem em Poliamida com largura de 36 mm, esta roda proporciona durabilidade e resistência ao desgaste. O cubo apresenta um comprimento de 44 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de qualidade superior, a roda Duratech silent suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, garantindo desempenho fiável em operações contínuas e intermitentes.
Roda 125 mm
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 43 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento liso para operação suave. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com material idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 48 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento liso para operação suave. Relativamente à capacidade de carga, suporta uma carga estática de 400 kg e uma carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para múltiplas aplicações, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 36 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento liso para operação suave. A capacidade de carga estática é de 400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 200 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para múltiplas aplicações, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, enquanto o material do piso é idêntico ao centro da roda. Equipada com um rolamento liso, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Duratech é adequada para múltiplas aplicações, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 48 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento liso para operação suave. Relativamente à capacidade de carga, suporta uma carga estática de 600 kg e uma carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para múltiplas aplicações, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento liso para operação suave. Relativamente à capacidade de carga, suporta uma carga estática de 600 kg e uma carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para múltiplas aplicações, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 160 mm e uma largura de piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento liso para operação suave. A capacidade de carga estática é de 1000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 500 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento liso para operação suave. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 800 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 34 mm, com material idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipado com rolamento para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 360 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 180 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 36 mm, com comprimento do núcleo de 44,4 mm e furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O material do piso é idêntico ao do centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. Esta roda está equipada com rolamento e suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 200 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Duratech é adequada para múltiplas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com comprimento de cubo de 44,4 mm e furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. Equipada com rolamento, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 160 mm e uma largura de piso de 40 mm, com o material do piso idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, sendo equipado com rolamento para garantir uma rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 50 mm, com um comprimento de cubo de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. Esta roda está equipada com rolamento e suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 400 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Duratech é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Duratech é uma roda de castor fabricada em poliamida, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 36 mm, com um comprimento de cubo de 45 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. Esta roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática é de 500 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Duratech é adequada para múltiplas aplicações, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com um comprimento de cubo de 45 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 46 mm, com um comprimento de cubo de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 50 mm, com um cubo de 60 mm de comprimento e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O piso é idêntico ao centro da roda em termos de material, garantindo uniformidade estrutural, enquanto o sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão para assegurar movimento suave e duradouro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 900 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A Roda Duratech silent é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 100 mm e largura de pneu de 36 mm, fabricada em Poliamida para garantir durabilidade e resistência ao desgaste. O cubo apresenta um comprimento de 44 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. O corpo é construído em material híbrido com amortecimento, proporcionando operação silenciosa e redução de vibrações. A roda está equipada com Rolamento de qualidade superior, assegurando suavidade de movimento e longevidade. Relativamente à capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 320 kg e uma carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem fiabilidade e performance consistente.
Roda 125 mm
A Roda Duratech silent é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em material de amortecimento híbrido, que oferece excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais. Com um diâmetro de 125 mm e uma largura de pista de 36 mm, esta roda apresenta dimensões otimizadas para estabilidade e mobilidade. O cubo possui um comprimento de 44 mm, enquanto o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A pista é revestida em Poliamida, garantindo durabilidade e redução de ruído durante a operação. Equipada com Rolamento de qualidade superior, a roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para ambientes que exigem mobilidade controlada e confiabilidade estrutural.
Frequently Asked Questions
Vantagens das Rodas de Nylon
As rodas de nylon TENTE combinam resistência, durabilidade e excelente desempenho de rolamento, tornando-as uma solução fiável para requisitos de mobilidade exigentes. As Rodas de nylon são especialmente valorizadas por sua construção leve, alta capacidade de carga e resistência a produtos químicos, umidade e abrasão, garantindo um desempenho consistente mesmo nas condições mais difíceis. Ao decidir se as rodas de nylon são a escolha certa para o seu caso de uso individual, fatores como condições do piso, requisitos de capacidade de carga, tamanho da roda e o tipo de caixa de rodízio usada precisam ser considerados para alcançar a solução de mobilidade ideal.
As rodas de rícino de nylon TENTE oferecem vários benefícios importantes:
Alta capacidade de carga e baixa Resistência rolamento — Rodas de nylon são projetadas para lidar com cargas pesadas, mantendo um desempenho de rolamento suave e eficiente em superfícies duras e uniformes. A sua baixa resistência ao rolamento torna-os ideais para transportar mercadorias sem esforço em ambientes com pavimentos suaves e duráveis.
Resistência química e à humidade — Graças às suas propriedades não porosas e robustas do material, as rodas de nylon resistem a produtos químicos, óleos, graxas e humidade. Para garantir um ótimo desempenho em ambientes exigentes, devem ser emparelhados com a carcaça de rícino apropriada, garantindo proteção total contra corrosão e influências externas.
Alta Durabilidade e Baixa Manutenção — Construídas para suportar o uso intensivo, as rodas de nylon oferecem excelente resistência à abrasão, desgaste e deformação. A sua longa vida útil reduz a necessidade de substituições e reduz a manutenção geral, garantindo uma solução de mobilidade económica e fiável.
Tipos de Rodas de Nylon
As rodas de nylon TENTE estão disponíveis numa variedade de modelos, tamanhos e capacidades de carga, permitindo-lhe escolher a solução ideal para as suas necessidades específicas de mobilidade. O nosso portfólio varia de rodas compactas para aplicações mais leves a rodas de rícino de nylon resistentes projetadas para suportar cargas extremas em ambientes exigentes. Embora as propriedades do material do nylon contribuam significativamente para o desempenho do rolamento e resistência ao desgaste, a escolha da carcaça de rícino é igualmente importante. A carcaça determina também a capacidade global de carga, estabilidade e durabilidade da solução de mobilidade. Ao selecionar a combinação certa de roda e caixa, garante um bom funcionamento, segurança e desempenho duradouro. Abaixo estão alguns dos tipos de rodas de nylon frequentemente pesquisados:
Rodas de rícino de nylon para serviços pesados
Projetadas para priorizar a resistência, a estabilidade dimensional e a alta capacidade de carga, as rodas de rícino de nylon para serviço pesado proporcionam um rolamento eficiente em pisos duros e uniformes com deformação mínima sob carga. São uma opção natural para uma utilização industrial exigente, onde a direção estável e previsível e os longos intervalos de manutenção são importantes. Emparelhá-los com mancais reforçados libera todo o seu potencial de carga e aumenta a estabilidade em serviço contínuo, enquanto os rolamentos de esferas de precisão ajudam a manter as forças de empurrão/tração baixas e um desempenho constante. Entre as nossas ofertas de produtos, as rodas MOP servem de excelente exemplo. Estas rodas combinam poliamida TENTE Duratech super pesada com um rolamento de esferas de precisão. Estão disponíveis em diâmetros de roda de 75 mm até 400 mm, e na sua maior configuração oferecem uma capacidade de carga estática de até 15.000 kg. As rodas MOP são comumente usadas, por exemplo, em nosso rodízio Omikron twin, que combina essas rodas de nylon para serviços pesados com uma caixa robusta de duas rodas de ferro fundido.
Rodas Pequenas de Nylon
Concebidas para instalações compactas e manobras apertadas, as pequenas rodas de nylon priorizam a baixa resistência ao rolamento, posicionamento preciso e uma altura total mínima. Em pisos lisos proporcionam um manuseamento preciso e previsível e são ideais para aplicações ligeiras a médias, onde a pegada e a manobrabilidade são críticas. Combine com caixas leves para aumentar a agilidade; selecione caixas reforçadas quando cargas permitidas mais altas forem necessárias dentro das mesmas restrições de espaço, sem comprometer o controle. Uma linha de produtos representativa da nossa gama são as rodas UOO. Estas pequenas rodas de nylon estão disponíveis com um diâmetro de roda de 50 mm e combinam um corpo de roda de poliamida e um piso com rolamentos lisos. As rodas TENTE UOO são comumente usadas, por exemplo, em nossos rodízios gêmeos Agila ou Agila, que usam uma caixa de chapa de aço de uma ou duas rodas e oferecem várias opções de montagem e travamento. Com a sua pequena altura total, estes rodízios que utilizam rodas de rícino de nylon são ideais para aplicações que oferecem apenas espaço de instalação limitado.
Campos de Aplicação para Rodas de Nylon
Rodas de nylon são usadas em vários setores devido à sua resistência mecânica, estabilidade dimensional e capacidade de limpeza. A sua adequação a aplicações específicas depende de fatores como o tamanho da roda, as condições do piso e o tipo de caixa de rodízio selecionada. Para uso industrial, as rodas de nylon são utilizadas, por exemplo, em carrinhos de limpeza profissionais, máquinas e equipamentos de oficina, soluções de transporte pesado e muito mais. Em contextos móveis e comerciais, as rodas de nylon são, por exemplo, integradas em gaiolas, bonecas e outras aplicações relacionadas com a logística de retalho. Ao selecionar a combinação certa de roda de nylon e caixa de rodízio, as rodas de nylon TENTE podem ser configuradas para um desempenho confiável - desde aplicações críticas para a higiene, como carrinhos de limpeza profissionais, até casos de uso industrial e móvel para serviços pesados.