Roda 200 mm
Duratech
EAN:
4031582442793
Número de produto:
UOR200x50-Ø20 HL58
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 5...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 50 mm, com um comprimento de cubo de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. Esta roda está equipada com rolamento e suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 400 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Duratech é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.