Rodas Pneumáticas
Roda 260 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em polipropileno, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Apresenta um diâmetro total de 260 mm, com uma largura de pneu de 85 mm, garantindo estabilidade e distribuição adequada de carga. O cubo possui um comprimento de 74 mm, enquanto o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com rolamento de qualidade, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem desempenho fiável e durável.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em polipropileno, concebida para aplicações em rodízios. Esta roda apresenta um diâmetro de 400 mm e uma largura de pneu de 100 mm, com um comprimento de cubo de 74 mm e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O rolamento integrado garante um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática é de 400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação em ambientes industriais e comerciais.
Roda 260 mm
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Esta roda apresenta um diâmetro de 260 mm e uma largura de pneu de 85 mm, com um cubo de 74 mm de comprimento e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O corpo é fabricado em chapa de aço, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento assegura um funcionamento suave e eficiente. A capacidade de carga estática é de 300 kg, permitindo suportar cargas significativas em condições de repouso, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação controlada em ambientes industriais e comerciais.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Apresenta um diâmetro de 400 mm e uma largura de pneu de 100 mm, com um comprimento de cubo de 74 mm e um diâmetro de furo de eixo de 25 mm. A estrutura é fabricada em chapa de aço e equipada com rolamento de qualidade industrial. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Esta roda apresenta um diâmetro de 400 mm e uma largura de piso de 100 mm, com um cubo de 74 mm de comprimento. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma instalação versátil em diferentes configurações de rodízios. A estrutura é fabricada em chapa de aço, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão para assegurar um funcionamento suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, esta roda suporta uma carga estática máxima de 400 kg e uma carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem desempenho fiável e segurança operacional.
Roda 200 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumático com perfil de linha, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Apresenta um diâmetro de 200 mm e uma largura de pneu de 50 mm, com um comprimento de cubo de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O corpo é fabricado em chapa de aço, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rolamento assegura uma rotação suave e eficiente. A capacidade de carga estática é de 150 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações que requerem mobilidade controlada e fiabilidade estrutural em ambientes industriais e comerciais.
Roda 260 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em chapa de aço e equipada com rolamento de esferas de precisão, apresentando um diâmetro total de 260 mm e uma largura de pneu de 85 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em sistemas de rodízios. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações que requerem mobilidade controlada e confiabilidade estrutural em ambientes industriais e comerciais.
Roda 200 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumático com perfil de linha, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Apresenta um diâmetro total de 200 mm, com uma largura de pneu de 50 mm e um comprimento de cubo de 58 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A estrutura é fabricada em chapa de aço, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento assegura um funcionamento suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, esta roda suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e fiabilidade estrutural.
Frequently Asked Questions
Vantagens das Rodas Pneumáticas
As rodas pneumáticas são concebidas para proporcionar excepcional absorção de choque e mobilidade suave, mesmo em superfícies irregulares ou exteriores. Os seus pneus cheios de ar amortecem as cargas contra vibrações e impactos, protegendo tanto a mercadoria como o próprio equipamento. O portfólio TENTE inclui diferentes perfis (perfil de linha e bloco), centros de rodas (aço prensado ou polipropileno) e opções de rolamentos, atendendo a diferentes necessidades individuais de mobilidade. Enquanto a construção do pneu e a forma do perfil influenciam o amortecimento e a aderência, a carcaça do rícino é igualmente decisiva para a capacidade de carga geral, estabilidade e longevidade. Selecionar a combinação certa entre a roda e a carcaça garante um bom funcionamento, segurança e desempenho sustentado em toda a sua aplicação.
As rodas pneumáticas TENTE oferecem vários benefícios principais:
Absorção de choque excepcional — Pneus cheios de ar atuam como uma almofada, amortecendo choques e vibrações que ocorrem em terrenos acidentados, limiares e rotas externas. Isso torna as rodas pneumáticas uma escolha forte para o transporte de mercadorias em terrenos acidentados.
Movimento de baixo ruído — O piso macio e flexível reduz o ruído de rolamento e proporciona movimentos suaves, mesmo em terrenos acidentados. Desta forma, as rodas pneumáticas contribuem para um ambiente de trabalho mais silencioso.
Tração fiável em superfícies irregulares — Com padrões de piso em bloco ou linha disponíveis, as rodas pneumáticas mantêm uma aderência segura em cascalho, caminhos exteriores e pisos irregulares. Isso melhora o manuseio controlado e a estabilidade direcional em condições desafiadoras.
Proteção de Pisos e Equipamentos — O pneu macio espalha a carga sobre uma mancha de contato maior, diminuindo a pressão do ponto e minimizando os danos no chão. As forças de impacto reduzidas também diminuem o desgaste nas estruturas de aplicação, nos acessórios e nas mercadorias transportadas.
Tipos de Rodas Pneumáticas
As rodas pneumáticas TENTE são oferecidas com diferentes perfis e centros para combinar com o seu caso de uso. As opções típicas incluem pneus de perfil de rasgo ou perfil de bloco em centros de aço prensado ou polipropileno e rolamentos de rolos, além de versões com rolamentos de esferas de precisão para reduzir as forças de empurrão/tração. O emparelhamento de cada roda com a carcaça apropriada do rodízio garante a capacidade de carga necessária, estabilidade e longevidade na operação diária.
Rodas Pneumáticas com Rip-Profile
As rodas pneumáticas de perfil de rasgo são construídas para um rolamento suave e reto em superfícies firmes como betão, asfalto e caminhos pavimentados. Os rasgos agem como guias que mantêm a roda a mover-se para onde a aponta, para que as aplicações possam ser movidas facilmente e permanecer no curso com menos esforço — quer esteja a empurrar ou a rebocar. O nosso portfólio inclui uma variedade de configurações — tamanhos diferentes, materiais da carroçaria da roda e rolamentos. As nossas rodas pneumáticas com pneus pneumáticos DURÁVEIS TENTE Puretech e estão disponíveis em diâmetros de roda de 200 mm ou 400 mm. As nossas opções de 200 mm oferecem capacidades de carga de 75 kg por roda, enquanto as opções de 400 mm são capazes de lidar com cargas de até 250 kg por roda.
Rodas Pneumáticas com Bloco - Perfil
As rodas pneumáticas de perfil de bloco são projetadas para alta tração e estabilidade em superfícies irregulares, mais macias ou externas. O padrão pronunciado do piso envolve superfícies como cascalho, relva e caminhos irregulares, mantendo uma tração segura durante partidas, paradas e voltas sob carga. O pneu cheio de ar amortece solavancos e irregularidades, protegendo a carga e aumentando o conforto de manuseio. As nossas rodas pneumáticas com pneus pneumáticos DURÁVEIS TENTE Puretech com perfil de bloco e estão disponíveis em diâmetros de roda de 260 mm e 300 mm. Dependendo da configuração, estas rodas pneumáticas podem suportar cargas entre 150 kg e 200 kg cada. Um representante para este tipo de roda pneumática é a nossa série de rodas PQO. Possui um centro de roda feito de polipropileno, combinado com um rolamento liso e pode ser configurado com diferentes diâmetros de furo do eixo, comprimentos de cubo e classificações de dobras.
Áreas de Aplicação para Rodas Pneumáticas
As rodas pneumáticas são escolhidas sempre que a absorção de choque, o controle de ruído e o movimento suave em solo irregular são necessários. O pneu cheio de ar amortece impactos e vibrações para proteger tanto a carga como o equipamento. Para a maioria das aplicações, a roda deve estar emparelhada com uma carcaça de rodízio apropriada - adequada à carga, ao ambiente e ao serviço exigidos - para garantir a classificação de carga correta, a estabilidade lateral e a vida útil. Em ambientes industriais, as rodas pneumáticas suportam aplicações como equipamentos de eliminação de resíduos, unidades de construção de contentores, ferramentas de construção de máquinas e muito mais, permitindo deslocações fiáveis através de pátios exteriores, áreas de carregamento e pisos ásperos. O seu excelente amortecimento de vibrações também os torna uma escolha comum para os fabricantes de cerâmica e vidro, onde os produtos delicados têm de ser manuseados com cuidado. Na logística, por exemplo, ajudam a manter as paletes e as bonecas, as gaiolas e os sistemas pós-logísticos a funcionar sem problemas.