Roda 200 mm
Puretech air
EAN:
4031582453010
Número de produto:
DPR200x50-Ø20 2PR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Puretech air é uma roda pneumático com perfil de linha, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Apresenta ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Puretech air é uma roda pneumático com perfil de linha, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Apresenta um diâmetro total de 200 mm, com uma largura de pneu de 50 mm e um comprimento de cubo de 58 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A estrutura é fabricada em chapa de aço, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento assegura um funcionamento suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, esta roda suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e fiabilidade estrutural.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques