- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
-
Rodas por Capacidade de Carga
Rodas por Capacidade de Carga
Roda 85 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma largura de pista de 75 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, garantindo excelente aderência e durabilidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo é indefinido, permitindo flexibilidade na seleção conforme requisitos específicos da aplicação. Estas especificações técnicas tornam a roda Novatech adequada para sistemas de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
Roda 85 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma banda de rodagem em polipropileno macio com largura de 90 mm. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, oferecendo versatilidade para diferentes requisitos operacionais e velocidades de deslocamento em ambientes industriais e comerciais.
Roda 75 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 75 mm e uma largura de pista de 50 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, proporcionando excelente aderência e durabilidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo é indefinido, permitindo flexibilidade na seleção conforme os requisitos específicos da aplicação.
Roda 75 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 75 mm e uma largura de pista de 60 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, garantindo excelente aderência e durabilidade em diversos ambientes. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem elevada resistência e confiabilidade operacional.
Roda 75 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 75 mm e uma largura de pista de 80 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, proporcionando excelente desempenho em diversas superfícies. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo da roda é indefinido, permitindo flexibilidade na seleção conforme os requisitos específicos da aplicação.
Roda 78 mm
A roda Novatech é um corpo de roda para caster com diâmetro de 78 mm e largura de piso de 78 mm, fabricada em polipropileno macio. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e capacidades de carga dinâmica de 840 kg a 6 km/h ou 700 kg a 4 km/h, oferecendo excelente desempenho em aplicações de transporte e movimentação de cargas.
Roda 80 mm
A roda Novatech é um corpo de roda concebido para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de pista de 62 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, proporcionando excelente aderência e durabilidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 600 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem elevada resistência e fiabilidade operacional.
Roda 80 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de pista de 75 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, garantindo excelente aderência e durabilidade em diversos ambientes. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem elevada resistência e confiabilidade operacional.
Roda 82 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 82 mm e uma largura de pista de 62 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, proporcionando excelente desempenho em diversas superfícies. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo é indefinido, permitindo flexibilidade na seleção conforme os requisitos específicos da aplicação.
Roda 82 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 82 mm e uma banda de rodagem com largura de 68 mm, fabricada em polipropileno macio. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e resistência estrutural em ambientes industriais e comerciais.
Roda 82 mm
A Roda Novatech é um corpo de roda destinado a rodízios, apresentando um diâmetro de 82 mm e uma largura de pista de 100 mm. O revestimento é fabricado em Polipropileno, macio, proporcionando características adequadas para aplicações gerais. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo é indefinido, sendo apropriado para ambientes que requerem mobilidade controlada e resistência estrutural.
Roda 85 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma banda de rodagem com largura de 55 mm fabricada em polipropileno, macio. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 1100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo da roda é indefinido, sendo adequado para diversas aplicações industriais e comerciais que requerem mobilidade e resistência.
Roda 85 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma banda de rodagem com largura de 80 mm fabricada em polipropileno, macio. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho fiável para diversas aplicações industriais e comerciais.
Roda 100 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma banda de rodagem em polipropileno macio com largura de 40 mm. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequado para sistemas de transporte e movimentação que requerem desempenho fiável e durabilidade em ambientes diversos.
Roda 82 mm
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 82 mm e uma largura de pista de 96 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, garantindo excelente desempenho em diversas superfícies. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 750 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo é indefinido, permitindo flexibilidade na escolha conforme os requisitos específicos da aplicação.
Roda 80 mm
A roda Duratech é um corpo de roda destinado a rodízios, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de pista de 70 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, garantindo durabilidade e desempenho adequado para aplicações de transporte. A capacidade de carga estática é de 1300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 650 kg a uma velocidade de 3 km/h, permitindo operações seguras e eficientes em diversos ambientes industriais e comerciais.
Roda 125 mm
A roda Elastech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma banda de rodagem em polipropileno macio com largura de 40 mm. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequado para operações que exigem mobilidade controlada e confiabilidade estrutural em ambientes de trabalho diversos.
Roda 200 mm
A roda Elastech é um corpo de roda em aço e ferro, concebido para aplicações em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O produto apresenta um diâmetro de 200 mm e uma banda de rodagem em pneu elástico, preto e vulcanizado, com largura de 75 mm. A capacidade de carga estática é de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 500 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em diversas condições operacionais.
Roda 100 mm
A roda Supratech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 32 mm. O cubo possui um comprimento de 34,9 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para garantir rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, equipada com um cubo de 35,5 mm de comprimento e um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. O pneu apresenta uma largura de 32 mm e é fabricado em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, garantindo excelente desempenho e durabilidade. O corpo da roda é construído em molde zincado, oferecendo proteção contra corrosão, enquanto o rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura movimento suave e confiável. A capacidade de carga estática é de 300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para aplicações diversas, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 150 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 150 mm, equipada com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, com largura de 32 mm. O cubo apresenta um comprimento de 35,5 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 8 mm. A roda é construída com um molde zincado e incorpora um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo durabilidade e desempenho fiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 300 kg e uma carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 125 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha sólida preta, apresentando um diâmetro total de 125 mm e largura de pneu de 37 mm. O cubo possui um comprimento de 48 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h. É adequada para diversas aplicações industriais e comerciais, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm, apresentando um piso em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir um funcionamento suave. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 34 mm, com material idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12,1 mm, equipado com rolamento liso para garantir movimento suave. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja, suportando uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a uma solução robusta para sistemas de transporte e mobilidade comercial.