Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e uma largura de banda de rodagem de 100 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho robusto para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
RK.ETP082x100-Ø47x12
EAN
4031582369557
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Indefinido
Material do piso da roda
Polipropileno, macio
Diâmetro do rolamento de esferas
47 mm
Largura do rolamento de esferas
12 mm
Largura do Piso
100 mm
Diâmetro
82 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais