- Início
- Rodízios e Rodas
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
-
Acessórios para Ligação de Móveis
Encaixes para Rodas de Mobiliário
Acessório
A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de U, especificamente concebido para aplicações de rodízios. Este componente apresenta dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, garantindo uma integração compacta em sistemas de mobilidade. O acessório possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho fiável em ambientes de utilização moderada. Com um peso de apenas 0,04 kg, a placa de montagem é uma solução leve e eficiente para fixação segura de rodízios em móveis e equipamentos industriais.
Acessório
A Placa de montagem é um Acessório projetado para rodízios, apresentando um sistema de fixação do tipo Espiga com Placa em forma de U. Este componente possui dimensões de 40 mm de comprimento por 27 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, permitindo uma integração compacta em aplicações diversas. A placa de montagem suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para instalações que requerem estabilidade e desempenho confiável em ambientes de movimento moderado.
Acessório
A Placa de montagem é um Acessório projetado para rodízios, apresentando um sistema de fixação do tipo Espiga com Placa em forma de L. Este componente possui dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, permitindo uma integração compacta em aplicações diversas. A placa oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em ambientes de trabalho exigentes.
Acessório
A Placa de montagem é um Acessório projetado para rodízios, apresentando um sistema de fixação do tipo Espiga com Placa em forma de L. Este componente possui dimensões de 40 mm de comprimento por 25 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, garantindo uma integração compacta em aplicações de rodízios. A placa suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações de mobilidade moderada em ambientes industriais e comerciais.
Acessório
A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de L, concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta dimensões de 40 mm de comprimento por 27 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, permitindo uma integração compacta em sistemas de rodízios. A placa suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em ambientes de trabalho exigentes.
Acessório
A Haste é um Acessório para rodízio com encaixe tipo Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, apresentando dimensões totais de 6 mm de altura e peso de 0,02 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequado para aplicações que requerem fixação segura e desempenho fiável em rodízios industriais.
Acessório
A Haste é um acessório de rodízio com espiga roscada, apresentando dimensões compactas com altura total de 3,5 mm e peso reduzido de 0,02 kg, permitindo uma integração discreta em sistemas de mobilidade. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas. A espiga roscada facilita a instalação segura e a fixação robusta em rodízios, tornando-a uma solução versátil para equipamentos industriais e comerciais que requerem mobilidade controlada e estabilidade operacional.
Acessório
A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de U, projetado especificamente para aplicações em rodízios. Este componente apresenta dimensões de 40 mm de comprimento por 15 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, garantindo integração compacta em sistemas de mobilidade. O acessório possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho confiável em ambientes de uso moderado. Com um peso de apenas 0,02 kg, a placa de montagem é leve e facilmente instalável, tornando-a uma solução prática e eficiente para fixação segura de rodízios em móveis e equipamentos industriais.
Acessório
A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de U, concebido para aplicações de rodízios. Este componente apresenta dimensões de 40 mm de comprimento por 20 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, garantindo uma integração compacta em sistemas de mobilidade. O acessório possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho fiável em ambientes de utilização intensiva. Com um peso reduzido de apenas 0,03 kg, esta placa de montagem proporciona uma solução leve e eficiente para a fixação segura de rodízios em móveis e equipamentos industriais.
Acessório
A Placa de montagem é um Acessório projetado para rodízios, apresentando um sistema de fixação do tipo Espiga com Placa em forma de U. Este componente possui dimensões de 40 mm de comprimento por 18 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, permitindo uma integração compacta em diversos sistemas de mobilidade. A placa de montagem suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho confiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas moderadas.
Acessório
A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de U, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta dimensões de 40 mm de comprimento por 21 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, garantindo uma integração compacta em sistemas de mobilidade. O acessório possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho fiável em ambientes de trabalho exigentes. Com um peso de apenas 0,03 kg, esta placa de montagem proporciona uma solução leve e robusta para a fixação segura de rodízios em móveis e equipamentos industriais.
Acessório
O acessório Lumina é um componente de espiga roscada concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 3,5 mm. Este acessório oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. A sua configuração compacta e especificações técnicas precisas tornam-o adequado para integração em sistemas de rodízios que requerem fixação segura e estável.
Acessório
A Haste é um Acessório projetado como componente de suporte para rodízios, apresentando uma altura total de 6 mm e um peso de 0,04 kg. Este componente utiliza um sistema de fixação do tipo Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, garantindo uma instalação segura e precisa. A haste suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg quando operada a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho confiável em aplicações de rodízios industriais e comerciais.