Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Haste é um Acessório para rodízio com espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, apresentando dimensões gerais de altura de 6 mm e peso de 0,04 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequado para aplicações que requerem fixação segura e desempenho fiável em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
S70-10x35 / 11
EAN
4031582452723
Atributos principais
Tipo
Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
6 mm
Peso geral
0,04 kg
Nome do produto
Haste
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo
Diâmetro da Espiga
10 mm
Comprimento da Espiga
35 mm