- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- Mobiliário e design
-
Designers
Rodízios e Rodas para Mobiliário de Designer
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 88 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução robusta e versátil para equipamentos que requerem mobilidade controlada.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda é constituída por um corpo em polipropileno, eletro-condutivo, equipada com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, e utiliza um rolamento liso com espaçador para funcionamento eficiente. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do conjunto atinge 54 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade estática de 80 kg, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em polipropileno resistente e incorpora um mecanismo com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos em todas as direções. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo combinado com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, oferecendo excelentes propriedades antiestáticas e aderência superior. O sistema de rolamento liso com espaçador garante funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro da roda de 50 mm e altura total de 61 mm, este rodízio compacto é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e as propriedades eletro-condutivas são essenciais.
Rodízio giratório 40 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 40 mm e a altura total do conjunto atinge 44 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 10 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 20 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente para equipamentos ligeiros.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio com espiga giratória, garantindo durabilidade e movimento suave em todas as direções. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e eficaz. Com diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 59 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, combinando funcionalidade e resistência para uso profissional.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento omnidirecional. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O rodízio possui diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 59 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda é constituída por um corpo em polipropileno, eletro-condutivo, equipada com uma banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, e utiliza um rolamento liso com espaçador para garantir um funcionamento eficiente. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do conjunto atinge 56 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade estática de 80 kg, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio com espiga giratória, garantindo durabilidade e movimento suave. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 56 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, combinando funcionalidade técnica com design compacto.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 56 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 76 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é especificamente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e fiável em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório. O sistema de fixação utiliza um furo passante para encaixe B10, garantindo uma montagem segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório com espiga, proporcionando movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. As dimensões incluem uma altura total de 76 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, adequando-se perfeitamente às exigências do mobiliário profissional e doméstico.
Rodízio giratório 65 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga giratória que garante movimentos suaves e precisos. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, assegurando durabilidade uniforme, e está equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 65 mm e altura total de 72 mm, este rodízio oferece dimensões compactas ideais para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório em geral.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema de rotação com espiga giratória que permite movimento omnidirecional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem do mesmo material do centro da roda, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 88 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 50 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 100 kg. É especialmente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, proporcionando mobilidade eficiente e durabilidade em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda equipado com espiga roscada com pescoço hexagonal, topo para fixação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que garante movimento suave e controlado. A roda apresenta corpo em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro de 75 mm, o conjunto possui altura total de 88 mm, oferecendo dimensões compactas ideais para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 100 kg, tornando-o adequado para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório em geral.
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui um diâmetro de 65 mm, com corpo em poliamida e piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. As dimensões totais incluem uma altura geral de 91,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 88,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é especificamente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução técnica robusta para equipamentos que requerem mobilidade controlada em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 que permite uma fixação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento omnidirecional suave. A roda possui um corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade e durabilidade, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 88,5 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 50 kg a 3 km/h e capacidade estática de 100 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 que permite uma fixação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em poliamida durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 89 mm, oferece dimensões compactas ideais para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a 3 km/h e capacidade estática de 100 kg, sendo adequado para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 65 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento de rotação. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo, com piso idêntico ao centro da roda e rolamento liso com espaçador. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 91,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um mecanismo com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com diâmetro de 75 mm, sendo o material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade e durabilidade. O sistema de rolamento liso com espaçador oferece funcionamento silencioso e manutenção reduzida. Com altura total de 81 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 50 kg a velocidades até 3 km/h. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, onde a condutividade elétrica e a mobilidade controlada são requisitos essenciais.
Rodízio giratório 65 mm
O Stylea é um rodízio giratório equipado com furo passante para encaixe B10 que oferece mobilidade versátil para diversas aplicações. A carcaça em poliamida incorpora um sistema com espiga, giratória que garante movimento suave e controlado. A roda apresenta corpo em poliamida, eletro-condutivo combinado com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro de roda de 65 mm e altura total de 91,5 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 50 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática de 100 kg. Ideal para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, proporcionando condutividade elétrica e desempenho fiável.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um mecanismo com espiga giratória que garante movimentos suaves e precisos. A roda é construída com corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutivo, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 81 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 50 kg a velocidade de 3 km/h. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, onde a condutividade elétrica e a mobilidade controlada são requisitos essenciais.
Rodízio giratório com travão da roda 35 mm
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um sistema de fixação com furo passante para encaixe B10, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um mecanismo giratório com espiga que garante movimentos suaves e precisos. A roda possui um diâmetro de 35 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. As dimensões compactas incluem uma altura total de 31 mm, tornando-o ideal para aplicações com restrições de espaço. A capacidade de carga dinâmica atinge 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 100 kg, adequando-se perfeitamente para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório em geral.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 101 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo desempenho confiável em ambientes profissionais e domésticos.