Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A fixação é realizada através de uma espiga roscada com pescoço hexagonal, montada no topo do rodízio, que permite uma instalação estável e segura na estrutura do móvel. O corpo do rodízio, designado por carcaça, é fabricado em poliamida e integra um sistema de rolamento giratório com espiga, garantindo a mobilidade angular do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é equipada com um rolamento liso com espaçador, o que contribui para um funcionamento suave e uniforme. A banda de rolamento é constituída por material idêntico ao centro da roda, assegurando uma superfície de contacto homogénea com o pavimento. O centro da roda é igualmente fabricado em poliamida. A altura total do conjunto é de 88 mm, medida desde o topo da espiga até à base de apoio da roda. A capacidade de carga estática é de 100 kg por rodízio, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 50 kg, para uma velocidade de deslocamento de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925UOI075S70-10X15 TFR
EAN
4031582385687
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
54 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
88 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,16 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo
Diâmetro da Espiga
10 mm
Comprimento da Espiga
15 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
174 mm
Raio giratório
87 mm
Diâmetro da rosca
10 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
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
Rodízio giratório 75 mm
Rodízio giratório 75 mm
Stylea
5920UOI075S70-10X15 TFR

O rodízio giratório Stylea apresenta espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema de rotação com espiga giratória que permite movimento omnidirecional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem do mesmo material do centro da roda, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 88 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 50 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 100 kg. É especialmente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, proporcionando mobilidade eficiente e durabilidade em ambientes profissionais e domésticos.

75 mm
88 mm
50 kg
75 mm
88 mm
50 kg