Rodas de aço
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de mobilidade industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é fabricada em borracha sólida de cor preta, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso que assegura movimento suave e eficiente, enquanto o corpo da roda é produzido em polipropileno, combinando leveza com resistência estrutural. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para integração em plataformas e equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para operações contínuas em ambientes industriais. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento de esferas de precisão, que garante movimento suave e confiável durante o funcionamento. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja. O design e os materiais selecionados garantem desempenho fiável e longevidade em ambientes de utilização intensiva.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência e longevidade, com o piso da roda idêntico ao centro, assegurando uma distribuição uniforme de carga e desgaste equilibrado. O rolamento liso integrado na roda permite uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e facilitando a mobilidade do equipamento. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, especificações que o tornam adequado para operações contínuas e intermitentes. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, apresentando um diâmetro de 75 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e carga estática de 400 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência mecânica e química, com o piso da roda idêntico ao centro, assegurando uma distribuição uniforme de carga e desgaste equilibrado. O rolamento liso integrado na roda permite uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e prolongando a vida útil do componente. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em plataformas e sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, características que o tornam adequado para aplicações industriais variadas. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 500 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 125 mm, é fabricada em poliamida e possui pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamentos silenciosos e proteção das superfícies, complementada por rolamento de alta qualidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O Alpha é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação é assegurado por um rolamento de duas filas de esferas, proporcionando movimento suave e controlado. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é fabricada em poliamida, com um pneu elástico sem marcas e vulcanizado, que oferece excelente aderência e proteção da superfície de deslocamento. Com uma altura total de 155 mm, este rodízio é dimensionado para se integrar eficientemente em plataformas e sistemas de transporte compactos. A capacidade de carga estática atinge 500 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para operações de movimentação controlada e segura. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento com duas filas de esferas que assegura um funcionamento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. A altura total do rodízio é de 155 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem elevada performance. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que proporciona excelente aderência e proteção contra marcas em superfícies sensíveis. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho fiável e consistente. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 75 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento liso de elevada qualidade, permitindo movimento suave e controlado. A altura total do rodízio é de 100 mm, dimensão que se adequa perfeitamente a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a equipamentos em hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade. Este rodízio também é apropriado para carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja. Relativamente à capacidade de carga, o Agila suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam uma solução fiável para aplicações que exigem mobilidade controlada e segura em ambientes profissionais e hospitalares.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 160 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca que permite a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento, oferecendo flexibilidade na instalação em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, que aloja um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros e é fabricada em borracha termoplástica, montada sobre um corpo em polipropileno, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento utilizado é um rolamento de esferas de precisão, assegurando movimento fluido e confiável. A altura total do rodízio é de 100 milímetros, dimensão essencial para o planeamento do espaço em aplicações específicas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 75 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora. O Agila é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja, tornando-o uma solução versátil para ambientes exigentes.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 4 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 80 mm
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 80 mm e é fabricada em poliuretano injetado, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência superior em diferentes superfícies. O corpo da roda é constituído por poliamida, combinando leveza com resistência mecânica, enquanto o rolamento garante rotação suave e eficiente durante o funcionamento. A altura total do rodízio é de 108 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos e sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg, permitindo aplicações que exigem estabilidade máxima quando o equipamento está parado, e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, adequada para operações contínuas de movimentação. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é construída em poliamida, material que oferece resistência e longevidade. O centro da roda utiliza material idêntico ao da banda de rodagem, assegurando uniformidade estrutural e desempenho consistente. O rolamento liso integrado permite uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e facilitando a mobilidade do equipamento. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em plataformas e sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, especificações adequadas para operações contínuas em ambientes industriais. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 150 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A carcaça é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade estrutural adequadas para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno eletro-condutivo, que oferece propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis, combinado com um piso de borracha termoplástica eletro-condutiva que assegura aderência e dissipação de carga eletrostática. O rolamento liso integrado na roda permite uma rotação suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de mobilidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, onde a condutividade eletrostática e a fiabilidade operacional são requisitos fundamentais.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e pneu elástico preto vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 155 mm, proporcionando perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 500 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Frequently Asked Questions
Vantagens dos rodízios de aço
Rodas de aço são construídos para resistência, durabilidade e alto desempenho de suporte de carga, tornando-os uma escolha confiável para aplicações industriais e comerciais exigentes. A sua robusta construção em aço proporciona excelente resistência ao desgaste e ao impacto, garantindo um movimento suave e consistente mesmo sob cargas pesadas. Quer sejam utilizados para carrinhos de produção e plataforma, equipamento de transporte, armários de ferramentas ou bancadas de trabalho, os rodízios de aço combinam durabilidade com mobilidade versátil.
Os rodízios de aço TENTE oferecem vários benefícios:
Resistência Excepcional - Rodas de aço são projetados para lidar com cargas pesadas com facilidade, tornando-os ideais para aplicações industriais. O nosso rodízio de aço mais resistente lida com cargas de até 15.000 kg e mais.
Extrema Durabilidade - A carcaça de aço resiste ao desgaste, impactos e deformações, mantendo a sua forma e função ao longo do tempo. A sua construção robusta garante um desempenho duradouro mesmo sob uso intenso e diário.
Resistência ao Calor — Rodas de aço toleram temperaturas mais elevadas, especialmente quando emparelhados com materiais de roda resistentes ao calor, tornando-os adequados para ambientes quentes.
Configurações versáteis - Rodas de aço estão disponíveis em uma variedade de materiais de roda, tamanhos e tipos de montagem para atender a requisitos específicos. Podem ser adaptados para aplicações que vão desde ambientes de oficina a equipamentos logísticos, garantindo flexibilidade em vários setores.
Tipos de Rodízios de Aço
Rodas de aço estão disponíveis em vários modelos para atender aos requisitos específicos de uma ampla gama de aplicações - desde transporte industrial pesado a equipamentos de oficina versáteis. Cada tipo é projetado para oferecer vantagens únicas, combinando força excepcional, durabilidade e mobilidade suave. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de rodízios de aço e seus principais benefícios:
Rodízios de aço para trabalhos pesados
Estes rodízios são concebidos para capacidades de carga extremas e ambientes industriais exigentes. Com carcaças robustas em aço soldado e componentes reforçados, são ideais para carrinhos de produção, equipamentos de transporte, armários de ferramentas e bancadas de trabalho que lidam diariamente com cargas pesadas. O nosso rodízio de aço pesado mais resistente Omikron twin pode suportar até 15.000 kg ou mais. Estes rodízios de aço são utilizados, por exemplo, em carrinhos de transporte pesados que são utilizados na produção de pás de turbinas eólicas.
Rodízios de Aço Travado
Os rodízios de aço com travão combinam mobilidade fiável com mecanismos de travamento seguros para evitar movimentos indesejados. São perfeitos para aplicações como carrinhos de plataforma ou armários de ferramentas, onde a estabilidade e a segurança são tão importantes como o transporte suave.
Rodízios de Aço Pequenos
Rodízios de aço pequenos, com diâmetros de roda a partir de apenas 50 mm, são perfeitos para aplicações compactas e leves. Eles são comumente usados em carrinhos de limpeza profissionais, armários de ferramentas e bancadas de trabalho menores, onde o design que economiza espaço, durabilidade e movimento suave são essenciais apesar de seu tamanho menor.
Áreas de Aplicação para Rodízios de Aço
Rodas de aço são ideais para ambientes industriais e comerciais que exigem alta capacidade de carga, durabilidade e transporte suave. Na indústria, são comumente usados em carrinhos de produção e plataforma, equipamentos de transporte, armários de ferramentas e bancadas de trabalho, onde o desempenho confiável e o manuseio pesado são essenciais. Em móveis e aplicações móveis, os rodízios de aço podem ser encontrados em carrinhos de limpeza profissional, equipamentos de catering e gaiolas de rolo, oferecendo mobilidade robusta e suave para as operações diárias. A sua versatilidade e resistência tornam-nas uma escolha preferida onde são necessárias cargas pesadas, movimentos frequentes e fiabilidade duradoura.