Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que proporciona excelente aderência e proteção contra marcas em superfícies sensíveis. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho fiável e consistente. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470UFJ100P62 T/G-small
EAN
4031582377781
Número de material S4
990061066
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidade de carga estática
320 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,89 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
80 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
34 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em poliamida com um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 34 mm. O pneu é constituído por material elástico, preto e vulcanizado, que proporciona excelente aderência e durabilidade. O cubo da roda apresenta um comprimento de 44,4 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, permitindo uma instalação versátil em diferentes configurações de castor. A roda está equipada com um rolamento de qualidade que garante rotação suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 320 kg e uma carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade e resistência.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62 T/G small

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade estática de 320 kg. Este rodízio é adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade estrutural para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento de qualidade assegura um funcionamento suave e eficiente durante o transporte de cargas. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão essencial para o planeamento de sistemas de mobilidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para uma vasta gama de aplicações, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg