- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
-
Rodas por Tipo de Rolamento
Rodas por Tipo de Rolamento
Roda 200 mm
A roda Elastech é um corpo de roda em aço e ferro, concebido para aplicações em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O produto apresenta um diâmetro de 200 mm e uma banda de rodagem em pneu elástico, preto e vulcanizado, com largura de 75 mm. A capacidade de carga estática é de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 500 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em diversas condições operacionais.
Roda 100 mm
A roda Supratech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 32 mm. O cubo possui um comprimento de 34,9 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para garantir rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, equipada com um cubo de 35,5 mm de comprimento e um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. O pneu apresenta uma largura de 32 mm e é fabricado em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, garantindo excelente desempenho e durabilidade. O corpo da roda é construído em molde zincado, oferecendo proteção contra corrosão, enquanto o rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura movimento suave e confiável. A capacidade de carga estática é de 300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para aplicações diversas, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 150 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 150 mm, equipada com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, com largura de 32 mm. O cubo apresenta um comprimento de 35,5 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 8 mm. A roda é construída com um molde zincado e incorpora um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo durabilidade e desempenho fiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 300 kg e uma carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 125 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha sólida preta, apresentando um diâmetro total de 125 mm e largura de pneu de 37 mm. O cubo possui um comprimento de 48 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h. É adequada para diversas aplicações industriais e comerciais, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm, apresentando um piso em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir um funcionamento suave. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 34 mm, com material idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12,1 mm, equipado com rolamento liso para garantir movimento suave. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja, suportando uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a uma solução robusta para sistemas de transporte e mobilidade comercial.
Roda 80 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 34 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e orifício de eixo com diâmetro de 12 mm. O piso é idêntico ao centro da roda em material, garantindo uniformidade estrutural, e incorpora um rolamento para suportar as operações de rotação. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja, suportando uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a uma solução robusta para ambientes comerciais e industriais.
Roda 125 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O piso é idêntico ao centro da roda em termos de material, garantindo uniformidade estrutural. Equipada com rolamento, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com comprimento do cubo de 48 mm e orifício de eixo com diâmetro de 12 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com rolamento de qualidade industrial e suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de rodízios em ambientes industriais e comerciais que requerem desempenho confiável e durabilidade.
Roda 200 mm
A roda Duratech é uma roda de castor fabricada em poliamida, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 50 mm, com um comprimento de cubo de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20,1 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Duratech é adequada para aplicações diversas, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 82 mm
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida pesada, especificamente concebido para aplicações exigentes em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte. A roda apresenta um diâmetro de 82 mm, com uma banda de rodagem de 88 mm de largura, material idêntico ao centro da roda, e um cubo com comprimento de 90 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm e está equipado com um rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 900 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em operações contínuas.
Roda 200 mm
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em polipropileno com piso em poliuretano espumado, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 45 mm. O cubo possui um comprimento de 53 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm, sendo equipada com um rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 125 mm e uma largura de pista de 37 mm, apresentando um comprimento de cubo de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 15 mm. A pista é revestida em borracha sólida preta, garantindo aderência e durabilidade, enquanto o rolamento integrado assegura um funcionamento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, especificamente concebida para aplicações industriais e comerciais. O pneu apresenta uma largura de 37 mm e é fabricado em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo compatibilidade com diversos tipos de superfícies. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo durabilidade e resistência. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm, permitindo uma integração simples em sistemas de castor padrão. A roda está equipada com rolamento de qualidade, assegurando movimento suave e eficiente. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Elastech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 160 mm, largura de pneu de 50 mm e comprimento de cubo de 60 mm, equipada com furo de eixo de 20 mm. O pneu é fabricado em material elástico vulcanizado sem marcas, garantindo durabilidade e silêncio operacional. O corpo da roda é construído em alumínio, proporcionando leveza e resistência, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura movimento suave e eficiente. A capacidade de carga estática atinge 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 280 kg a 6 km/h ou 350 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para aplicações diversas, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 260 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em polipropileno, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Apresenta um diâmetro total de 260 mm, com uma largura de pneu de 85 mm, garantindo estabilidade e distribuição adequada de carga. O cubo possui um comprimento de 74 mm, enquanto o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com rolamento de qualidade, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem desempenho fiável e durável.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em polipropileno, concebida para aplicações em rodízios. Esta roda apresenta um diâmetro de 400 mm e uma largura de pneu de 100 mm, com um comprimento de cubo de 74 mm e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O rolamento integrado garante um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática é de 400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação em ambientes industriais e comerciais.
Roda 260 mm
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Esta roda apresenta um diâmetro de 260 mm e uma largura de pneu de 85 mm, com um cubo de 74 mm de comprimento e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O corpo é fabricado em chapa de aço, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento assegura um funcionamento suave e eficiente. A capacidade de carga estática é de 300 kg, permitindo suportar cargas significativas em condições de repouso, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação controlada em ambientes industriais e comerciais.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Apresenta um diâmetro de 400 mm e uma largura de pneu de 100 mm, com um comprimento de cubo de 74 mm e um diâmetro de furo de eixo de 25 mm. A estrutura é fabricada em chapa de aço e equipada com rolamento de qualidade industrial. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Esta roda apresenta um diâmetro de 400 mm e uma largura de piso de 100 mm, com um cubo de 74 mm de comprimento. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma instalação versátil em diferentes configurações de rodízios. A estrutura é fabricada em chapa de aço, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão para assegurar um funcionamento suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, esta roda suporta uma carga estática máxima de 400 kg e uma carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem desempenho fiável e segurança operacional.
Roda 125 mm
A roda Elastech é um componente de rodízio concebido para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm, com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, com uma largura de banda de rodagem de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm. O corpo é fabricado em alumínio e está equipado com um rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 240 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h.
Roda 95 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 95 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 40 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 45 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com um rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech é uma roda de castor concebida para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm com um pneu elástico, preto e vulcanizado, com uma largura de 40 mm. O corpo é fabricado em poliamida, garantindo durabilidade e resistência, enquanto o rolamento assegura um funcionamento suave. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm. A capacidade de carga estática é de 500 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações de transporte e movimentação intensivas.