Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 95 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 40 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 45 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com um rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETP095x40-Ø20 HL45
EAN
4031582330403
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
800 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,59 kg
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204ZV
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
45 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
95 mm
Anti-fios
Com anti-fios