- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodízios por Material do Piso
-
Rodízios de Borracha
Rodízios de Borracha
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de mobilidade industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é fabricada em borracha sólida de cor preta, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso que assegura movimento suave e eficiente, enquanto o corpo da roda é produzido em polipropileno, combinando leveza com resistência estrutural. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para integração em plataformas e equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para operações contínuas em ambientes industriais. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade necessárias para ambientes de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento de esferas de precisão, que garante movimento suave e controlado. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja, onde a estabilidade e a confiabilidade são requisitos essenciais.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável. O rodízio é fixado através de furo da rosca, pelo que os roídos podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O corpo é fabricado em folha de aço, de média espessura, e a rotação do garfo assenta em rolamento de duas filas de esferas, que garante uma orientação suave e precisa. A roda, com 75 mm de diâmetro, possui rolamento liso e banda de rodagem em borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, combinando resistência mecânica e baixo peso. A altura total do conjunto é de 100 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, apresentando um diâmetro de 75 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de manutenção que exigem mobilidade e imobilização fiável. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e robusta à estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em folha de aço, pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e durabilidade. O sistema de rotação assenta num rolamento de duas filas de esferas, que garante uma movimentação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão para reduzir o atrito e prolongar a vida útil. A banda de rodagem é em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, e o corpo da roda é em poliamida. A altura total do conjunto é de 155 mm. A capacidade de carga estática é de 500 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento em aço inoxidável para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, equipamento contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 125 mm, é fabricada em poliamida e possui pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamentos silenciosos e proteção das superfícies, complementada por rolamento de alta qualidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e imobilização fiável. Quanto à fixação, o produto dispõe de furo da rosca, pelo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. A caixa é fabricada em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que assegura a rotação giratória suave e estável. A roda tem um diâmetro de 75 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e prolonga a vida útil do conjunto. O piso de rolamento é em borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, combinando resistência, leveza e proteção do pavimento. Em termos dimensionais, a altura total do rodízio é de 100 mm. No que respeita à capacidade de carga, o produto suporta uma carga estática de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de movimentação de cargas que exigem manobrabilidade e segurança. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que permite a montagem estável e firme do rodízio na estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço, pesada, e incorpora um sistema de rotação com rolamento de duas filas de esferas, assegurando uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 125 mm, está equipada com um rolamento e possui um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que proporciona boa aderência, absorção de vibrações e proteção dos pavimentos. O corpo da roda é em poliamida, garantindo leveza e resistência mecânica. A altura total do conjunto é de 155 mm. A capacidade de carga estática é de 500 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h.
Rodízio fixo 125 mm
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento de qualidade superior garante uma rotação suave e eficiente durante o funcionamento contínuo. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg, permitindo aplicações em ambientes de carga pesada, enquanto a capacidade dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h. O Alpha é especialmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de salas limpas, sistemas de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que proporciona excelente aderência e proteção contra marcas em superfícies sensíveis. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho fiável e consistente. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 75 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento liso de alta qualidade, permitindo movimento suave e eficiente. Com uma altura total de 100 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, garantindo desempenho fiável em ambientes hospitalares e comerciais.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 160 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e segurança de imobilização. A fixação do rodízio é feita por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O corpo, ou chapa, é fabricado em folha de aço, média, e assegura a robustez estrutural do conjunto, com rolamento de duas filas de esferas que garante a rotação suave e precisa da forquilha. A roda possui um diâmetro de 75 mm e utiliza um rolamento liso que minimiza o atrito durante o deslocamento. A banda de rolamento é em borracha termoplástica, eletro-condutiva, que proporciona aderência e dissipação de cargas estáticas, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, também eletro-condutivo. A altura total do rodízio é de 100 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 4 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 150 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno eletro-condutivo, que oferece propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O piso de contacto é revestido em borracha termoplástica eletro-condutiva, garantindo aderência adequada e dissipação de cargas eletrostáticas. O rolamento liso integrado assegura um funcionamento suave e silencioso durante a operação. A altura total do rodízio é de 135 mm, permitindo uma integração harmoniosa em diferentes configurações de equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e pneu elástico preto vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 155 mm, proporcionando perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 500 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico vulcanizado de cor preta, que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento integrado assegura um funcionamento suave e eficiente durante o transporte de cargas. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão essencial para o planeamento de sistemas de movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Alpha é especialmente concebido para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem elevada mobilidade. A fixação é feita por placa de fixação quadrada, permitindo montagem segura na estrutura do equipamento. O corpo é em folha de aço, média, e integra um rolamento de duas filas de esferas que assegura rotação suave e estável. A roda, com 75 mm de diâmetro, possui rolamento liso e banda de rodagem em borracha termoplástica, sendo o seu corpo em polipropileno. A altura total do conjunto é de 100 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg e a dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e segurança. A fixação é realizada através de uma placa de fixação quadrada, que assegura uma ligação estável e robusta ao equipamento ou mobiliário. O corpo (caixa) do rodízio é fabricado em folha de aço, de espessura média, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que permite a rotação suave e contínua em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 75 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, garantindo baixo atrito e elevada durabilidade. A banda de rolamento é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e silenciosidade, enquanto o corpo da roda é em polipropileno. A altura total do conjunto é de 100 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg à velocidade de 3 km/h. Adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Vantagens dos rodízios de borracha
Rodízios de borracha são uma solução de mobilidade amplamente utilizada, oferecendo desempenho de rolamento confiável para aplicações diárias. Estes rodízios são valorizados pela sua versatilidade, proteção do piso e a tração segura proporcionada pelo piso de borracha. Comumente encontrados em móveis, retalho e equipamentos de transporte industrial, os rodízios de borracha proporcionam mobilidade confiável sem comprometer a durabilidade. Com uma variedade de tamanhos, materiais de caixa e opções de montagem, podem ser adaptados para atender a uma ampla variedade de necessidades.
Os rodízios de borracha TENTE oferecem vários benefícios:
Proteção de Piso - Rodízios de borracha macia proporcionam excelente proteção do piso, minimizando o risco de arranhões ou marcas. São ideais para superfícies interiores sensíveis, como madeira, laminado ou azulejos.
Eficiência de rolamento — Os rodízios de borracha dura têm uma banda de rodagem firme que não comprime muito sob carga, o que minimiza a resistência ao rolamento. Começam a rolar facilmente e mantêm o movimento com menos esforço, tornando-os altamente eficientes para distâncias mais longas ou tarefas de transporte frequentes.
Redução de Ruído - Os rodízios de borracha macia ajudam a amortecer as vibrações e reduzem o ruído de rolamento, tornando-os uma boa escolha para escritórios, hospitais ou ambientes de retalho onde os baixos níveis de ruído são importantes.
Alta Capacidade de Carga e Durabilidade - As rodas de borracha dura destacam-se em aplicações de suporte de carga, uma vez que são mais resistentes ao desgaste e à deformação sob peso pesado.
Absorção de Choque - Os rodízios de borracha macia proporcionam amortecimento natural que absorve pequenos impactos e protege mercadorias ou equipamentos delicados durante o transporte.
Tipos de Rodízios de Borracha
Rodízios de borracha estão disponíveis em uma ampla gama de designs para atender aos diversos requisitos de aplicações industriais, de saúde e móveis. Cada tipo é desenvolvido para oferecer vantagens específicas — desde movimentos suaves e favoráveis ao piso até absorção de choque, durabilidade e fácil manobra. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de rodízios de borracha e os seus principais benefícios:
Rodízios de borracha macia
Os rodízios de borracha macia destacam-se na absorção de choque, amortecimento de vibrações e proteção do chão, proporcionando uma mobilidade silenciosa e confortável. Ajudam a salvaguardar tanto a carga como o pavimento, o que é especialmente importante em ambientes com superfícies delicadas ou equipamentos sensíveis. O nosso TentePrene Soft (borracha termoplástica) realça estas propriedades, proporcionando uma mobilidade suave e favorável ao chão em áreas que exigem conforto e cuidado. Esses benefícios tornam os rodízios de borracha macia particularmente adequados para aplicações como mesas de cabeceira, carrinhos de medicamentos e luminárias e expositores de lojas, onde a operação suave e silenciosa é valorizada.
Rodízios de Borracha Dura
Os rodízios de borracha dura oferecem alta durabilidade e baixa resistência ao rolamento, permitindo que equipamentos pesados sejam movidos com o mínimo esforço e confiabilidade a longo prazo. São resistentes ao desgaste e à deformação, garantindo um desempenho consistente em ambientes de trabalho exigentes. Com opções como o nosso TentePrene Standard e borracha elástica, estes rodízios são ideais para aplicações como bancadas de trabalho, armários de ferramentas e carrinhos de produção e plataforma, proporcionando mobilidade eficiente em pisos industriais lisos, minimizando a tensão do operador.
Rodízios de borracha resistentes
Os rodízios de borracha para serviços pesados proporcionam excepcional resistência, estabilidade e longa vida útil, tornando-os ideais para movimentar cargas pesadas com segurança e eficiência. O seu design robusto garante uma tração segura e um rolamento fiável sob elevada tensão. Estes benefícios fazem deles uma escolha perfeita para aplicações como carrinhos de produção e plataforma, paletes de rolos e bonecos, e sistemas AGV pesados, onde é necessário o uso contínuo e manuseio de peso pesado. Um exemplo para um rodízio de borracha resistente é o nosso Kappa, com um pneu elástico ou roda de borracha sólida que permite uma capacidade de carga de até 600 kg por rodízio.
Rodízios de Borracha Pequenos
Pequenos rodízios de borracha são projetados para facilitar a movimentação de móveis e equipamentos leves. Rodam suave e suavemente no chão sem deixar marcas, para que possa reposicionar aplicações sempre que necessário. Perfeitos para móveis de escritório, unidades de mídia e peças de design, combinam mobilidade prática com um visual discreto que combina perfeitamente com qualquer ambiente.
Áreas de Aplicação para Rodízios de Borracha
Rodízios de borracha são amplamente utilizados sempre que for necessária mobilidade confiável, absorção de choque, rolamento silencioso e proteção do piso. A sua versatilidade torna-os adequados para aplicações industriais, logísticas, de saúde e mobiliário, suportando aplicações leves e pesadas. Em ambientes industriais e logísticos, rodízios de borracha são utilizados para aplicações como carrinhos de produção e plataforma, paletes e bonecas de rolos, sistemas AGV e bancadas de trabalho. Proporcionam um desempenho de rolamento fiável sob utilização contínua, tornando o movimento de materiais e ferramentas mais seguro e eficiente. Em ambientes de saúde, são montados em mesas de cabeceira, carrinhos de medicamentos e computadores sobre rodas, onde o rolamento suave e a operação limpa são cruciais. O seu movimento suave ajuda o pessoal a manobrar o equipamento silenciosamente e sem danificar pisos sensíveis. Para aplicações de mobiliário e retalho, são encontrados rodízios de borracha, por exemplo, em móveis de escritório, móveis de mídia, acessórios de loja e unidades de exibição. Tornam o reposicionamento dos móveis sem esforço e protegem superfícies delicadas de arranhões ou marcas, garantindo praticidade e estética.