- Início
- Indústria
- Cuidados de saúde
- Camas e macas médicas
-
Camas de cuidados
Rodízios e Rodas para Camas de Cuidados Hospitales
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade necessárias para ambientes de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento de esferas de precisão, que garante movimento suave e controlado. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja, onde a estabilidade e a confiabilidade são requisitos essenciais.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, apresentando um diâmetro de 75 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 75 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento liso de alta qualidade, permitindo movimento suave e eficiente. Com uma altura total de 100 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, garantindo desempenho fiável em ambientes hospitalares e comerciais.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 160 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca que permite a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento, oferecendo flexibilidade na instalação em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, que aloja um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros e é fabricada em borracha termoplástica, montada sobre um corpo em polipropileno, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento utilizado é um rolamento de esferas de precisão, assegurando movimento fluido e confiável. A altura total do rodízio é de 100 milímetros, dimensão essencial para o planeamento do espaço em aplicações específicas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 75 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora. O Agila é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja, tornando-o uma solução versátil para ambientes exigentes.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 150 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno eletro-condutivo, que oferece propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O piso de contacto é revestido em borracha termoplástica eletro-condutiva, garantindo aderência adequada e dissipação de cargas eletrostáticas. O rolamento liso integrado assegura um funcionamento suave e silencioso durante a operação. A altura total do rodízio é de 135 mm, permitindo uma integração harmoniosa em diferentes configurações de equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação quadrada e carcaça construída em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação quadrada para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e funcionamento silencioso, complementada por um rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 100 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 3 km/h e capacidade estática de 150 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento liso integrado assegura um funcionamento suave e silencioso durante a operação. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão essencial para o correto planeamento da integração em equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja, onde a mobilidade controlada e a fiabilidade são requisitos fundamentais.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O Agila é um rodízio giratório equipado com um furo da rosca que permite a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento, oferecendo flexibilidade na instalação em diversos tipos de móveis e equipamentos. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, dotada de um rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo rotação suave e durável em operações contínuas. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros e é fabricada em borracha termoplástica, material que proporciona excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é construído em polipropileno, assegurando leveza e durabilidade. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão, que contribui para a suavidade de movimento e reduz a fricção durante a utilização. A altura total do rodízio é de 100 milímetros, dimensão que deve ser considerada no projeto de móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 75 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora. O Agila é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 100 mm de diâmetro combina corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, garantindo funcionamento silencioso e suave. Com altura total de 135 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e estática de 160 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 160 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 160 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 125 mm de diâmetro é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, garantindo funcionamento silencioso e suave. Com altura total de 160 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade fiável em ambientes exigentes.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 135 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um sistema de rotação com duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Este rodízio é ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e duradoura. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e duradoura. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Frequently Asked Questions
Requirements for Care Bed Castors
A care bed forms part of a person’s everyday living space, so its movement must suit both care activities and periods of rest. Care bed castors need to support controlled repositioning in furnished rooms, where limited clearance around chairs, bedside furniture and lifting equipment can make access difficult for caregivers. When the bed is stationary, secure positioning is essential for daily care and transfers, while the complete assembly must accommodate the weight of the bed, its occupant and accompanying equipment. Handling should remain manageable for staff, with rolling characteristics suited to the flooring and noise levels appropriate for shared rooms or home care environments. The castor arrangement must also fit the intended bed height and allow access for cleaning, balancing practical mobility requirements with comfort, hygiene and a reassuring residential appearance.
Benefits of TENTE Care Bed Castors
Well-matched castors can make everyday bed handling more manageable while helping create a comfortable environment for the person receiving care. Our care bed castors include configurations that combine easy manoeuvring with convenient locking, helping caregivers position a bed for personal care or room cleaning and then secure it for use. Suitable soft wheel options can reduce rolling noise and absorb minor floor irregularities, supporting calmer surroundings and more comfortable movement without placing unnecessary demands on staff. Depending on the selected series, easy-clean surfaces and replaceable wheels can simplify upkeep, while different housing designs allow manufacturers to match the appearance and practical requirements of their beds. Across Agila, Levina and Linea, our range gives bed manufacturers scope to balance handling, design and servicing needs, with the final benefits determined by the chosen wheels, fittings and locking configuration.
Important Functions of Care Bed Castors
The way a bed responds during repositioning depends on how its wheels, swivel bearings and locking mechanisms work together. Our care bed castors offer different arrangements for these tasks, including swivel movement for positioning and, in suitable configurations, directional control to help guide the bed along a corridor. Total locking restrains both wheel rotation and housing swivel, while compatible central locking mechanisms connect several castors so that caregivers can operate them through a shared control. Wheel construction also matters: soft treads provide cushioning, suitable non-marking options help limit visible floor marks, and the differential action of Linea’s twin wheels assists turning by allowing the wheels to rotate at different speeds. Fittings connect these functions to the bed frame, so their dimensions and actuation arrangement must be coordinated with the required installation height and the manufacturer’s chosen control system.
Care Bed Castor Solutions from TENTE
Agila, Levina and Linea provide different approaches to care bed castors, from pressed-steel construction to design-focused housings and twin-wheel manoeuvrability. These featured series represent a selection, with additional solutions available within our wider range.
Agila
Agila offers a pressed-steel housing and a choice of wheel and locking configurations for care bed designs. Its practical construction includes a wheel axle with a nut, allowing the wheel to be replaced when required and supporting straightforward servicing.
Selected versions offer central total locking or combined central directional and total locking. Soft, non-marking wheel options are also available within the family, allowing the rolling characteristics to be matched to the floor and the care environment.
Levina
Levina combines a design-focused appearance with options for different bed locking arrangements. Within the family, Levina care provides quiet central actuation, allowing caregivers to lock connected castors with a single step.
Levina care is available with 100 mm and 125 mm wheel diameters and a load capacity of 100 kg per castor. The family supports individual locking, central locking or combinations of both while maintaining the same design, interface and overall height in corresponding configurations, giving manufacturers flexibility across bed models.
Linea
Linea’s twin-wheel construction supports manoeuvrability when positioning a bed in confined spaces. Its polyamide housing has predominantly smooth surfaces for easier cleaning, with colour and surface customisation available to coordinate the castors with the bed design.
Depending on the version, Linea offers total locking, directional locking and central actuation. Different stem fittings support integration into tubular frames, while selected central locking fittings require little actuation force for smooth, quiet operation; the fitting and locking combination should be matched to the bed’s construction.