- Início
- Rodízios e Rodas
- Sistemas motorizados
-
E-Drive ultimate
E-Drive ultimate
Unidade de acionamento 125 mm
O E-Drive ultimate é uma unidade de acionamento para aplicações de eletromobilidade com castores, equipada com uma caixa de material elétrico e uma placa de fixação retangular que garante uma montagem estável e precisa. A roda tem um diâmetro de 125 mm e combina um corpo em poliamida com um piso em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, proporcionando elevada resistência mecânica, baixo ruído de rolamento e boa aderência em superfícies lisas. Esta solução foi concebida para aplicações na indústria aeroespacial e em equipamentos de aeroporto, em carrinhos de anestesia, em carrinhos de medicação e de enfermagem, em carrinhos de produção e de plataforma, em aparelhos de ultrassons, em bancadas de trabalho e em equipamento de transporte. Adequa-se também a fabricantes automóveis OEM, a sistemas de braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, a fabricantes de cerâmica e vidro, a computadores com rodas, a construção de contentores, a sistemas eletrónicos, a tecnologia de salas limpas, a tecnologia de combate a incêndios e a construção de máquinas.